B2010A4 고온고압 처리 슬롯형 무브러시 DC 기어모터
B2010A4 - 뼈 밀링 수술용 기어모터
B2010A4 무브러시 DC 슬롯형 미니 모터는 고온고압 처리 환경에서 높은 신뢰성을 보이도록 설계되었습니다. 멸균 가능한 모터 설계에 대한 Portescap의 폭넓은 경험을 바탕으로 제작된 이 크기 20 미니 모터는 1,000회 이상의 주기까지 사용할 수 있습니다. 이 모터의 토크와 속도는 수술용 로봇 및 뼈 밀링 의료 장치를 포함하여 맞춤형, 고출력 밀도, 오토클레이브가 필요한 모든 장치에 이상적인 솔루션입니다.
제품 하이라이트
- 최대 1,000회 오토클레이브 주기가 필요한 고온고압 처리 응용 분야용으로 설계됨
- 수술용 전동 장치에 사용하도록 최적화됨
- 높은 출력 토크를 위한 통합 기어 헤드
- 높은 전류 소모에 강함(슬롯 기술)
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 토크 증가용 기어박스
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 비율
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 홀 센서 미포함
- 커넥터
응용분야
- SurgicalBonemill
- 수술용 전동 공구
- 외과 수술 로봇 공학
부품 번호 | B2010A4000 |
---|---|
모터 직경 (in) | 1.96 |
모터 직경 (mm) | 49.78 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 98.2 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 436.8 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 146.6 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 180 |
전기적 시정수 (ms) | 0.782 |
홀 센서 위상 (°) | 60 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.43 |
선간 저항 (Ohm) | 0.55 |
기계적 시정수 (ms) | 4.14 |
모터 상수 (mNm/W½) | 71.1 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 10.1 |
모터 규정 (10³/Nms) | 0.00048291540136978 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 1010 |
무부하 속도 (rpm) | 290 |
공칭 전압 (V) | 40 |
최적화 방향 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 3601.9 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.051 |
열 시정수 (s) | 1109 |
토크 상수 (mNm/A) | 1067.2 |
토크 상수 (oz-in/A) | 151.3 |
중량 (g) | 1495 |
중량 (oz) | 52.73 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 155 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 311 |
주변 온도 (°C) | 25 |
주변 온도 (°F) | 77 |
오토클레이브 주기 | 1000 |
연속 스톨 전류 (A) | 6.42 |
연속 스톨 토크 (mNm) | 6526.6 |
연속 스톨 토크 (oz-in) | 923.4 |
최대 토크 (mNm) | 76966.2 |
최대 토크 (oz-in) | 10898.6 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 205.3 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 913 |
비율 | 25:1 |
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) | 3.2 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_B2010A4.dxf | 2D 도면 |
|
|
drawing_b2010a4.step | 3D 도면 |
|
|
specifications_b2010a4.pdf | 사양 페이지 |
|