관련 제품
12ECP48 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
12ECP48 Ultra EC
12ECP48 무브러시 DC 무슬롯 모터는 프리미엄 성능을 유지하면서도 비용 최적화를 달성하였습니다. Ultra EC 12ECP48 BLDC 미니 모터는 40,000rpm의 속도에서 23W의 연속 출력과 최대 8.1mNm의 최대 연속 토크를 제공하며, 다운사이징 및 핸드헬드 애플리케이션에 적합한 선택입니다.
제품 하이라이트
- 지름이 12mm로 소형임 - 핸드헬드 장치로, 소형화 가능
- 독자적인 코일 설계 및 최적화된 베어링 어셈블리 - 모터 최대 속도가 60,000rpm에 이름
- 전력 손실이 적어 효율이 향상됨
- 코깅 토크가 없어 회전이 부드러움
- 가성비 극대화
유효한 주문을 받아서 만드는
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 기타 고객맞춤옵션 (속도 혹은 방향)
- 케이블출력단 밀봉 및 방진
- 홀 센서 미포함
- 특수 윤활유
응용분야
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 12ECP48 8B 52 | 12ECP48 8B 46 | 12ECP48 8B 29 | 12ECP48 8B 21 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
모터 직경 (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.65 | 0.58 | 0.36 | 0.26 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 3 | 3 | 3 | 3 |
직류, 최대 (A) | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 3.3 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 23 | 23 | 23 | 23 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
전기적 시정수 (ms) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 1.45 | 1.126 | 0.465 | 0.246 |
선간 저항 (Ohm) | 1.5 | 1.18 | 0.52 | 0.3 |
기계적 시정수 (ms) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
모터 상수 (mNm/W½) | 4.93 | 5.26 | 4.85 | 4.83 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.689 | 0.736 | 0.678 | 0.676 |
모터 규정 (10³/Nms) | 41.22 | 40.75 | 42.51 | 42.85 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 80 | 100 | 150 | 200 |
무부하 속도 (rpm) | 38950 | 32900 | 34000 | 36000 |
공칭 전압 (V) | 24 | 18 | 12 | 9 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 |
열 시정수 (s) | 535 | 535 | 535 | 535 |
토크 상수 (mNm/A) | 5.94 | 5.26 | 3.31 | 2.4 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.83 | 0.736 | 0.463 | 0.336 |
중량 (g) | 30 | 30 | 30 | 30 |
중량 (oz) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
길이 (in) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
길이 (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_12ecp.pdf | 사양 페이지 | ||
drawing_12ecp48.DXF | 2D 도면 | ||
drawing_12ecp48.STEP | 3D 도면 | ||
brochure_12ecp48_ultra_ec_kor.pdf | 문헌 | ||
pr_new_12ECP48_Ultra_EC_May_2022_kor.pdf | 보도 자료 |