관련 제품
16BHS 2-Wires 무슬롯 무브러시 DC모터
16BHS 2-wires
16BHS 무브러시 DC 무슬롯 모터는 다른 비철 dc 모터와 같은 권선 기법으로 만들어진 자립형 원통형 비철 코일을 이용합니다. 16BHS 마이크로 모터는 오랜 수명, 탁월한 속도와 위치 제어 및 부드러운 회전을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 통합 전자장치부
- 무슬롯
- 2개 폴
- 콤팩트한 디자인
- 고속에서 낮은 철 손실
- 고효율
- 3상
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 특수 정착 홀 패턴
- 부가 가치 장착
응용분야
- 호흡 및 환기 장치
- 임상 진단
- 초소형 펌프
- 밸브 작동
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 16BHS 2A P .01 | 16BHS 2A T .01 | 16BHS 2A E .01 | 16BHS 2A L .01 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.65 | 0.34 | 1.19 | 0.84 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 2 | 2 | 2 | 2 |
직류, 최대 (A) | 0.64 | 1.24 | 0.33 | 0.44 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 6 | 6 | 6 | 6 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 4 | 4 | 3.8 | 3.6 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.51 |
전기적 시정수 (ms) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
홀 센서 위상 (°) | n/a | n/a | n/a | n/a |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.32 | 0.08 | 1.17 | 0.66 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 7.9 | 2.1 | 29.3 | 16.5 |
기계적 시정수 (ms) | 10.7 | 10.3 | 11.8 | 13.2 |
모터 상수 (mNm/W½) | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.28 |
모터 규정 (10³/Nms) | 205.5 | 192.8 | 225.5 | 251.5 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 21300 | 42200 | 10900 | 15900 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 112 | 235 | 55 | 75 |
무부하 속도 (rpm) | 17100 | 33770 | 8740 | 12740 |
공칭 전압 (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7.081 | 7.081 | 7.081 | 7.081 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 22 | 22 | 22 | 22 |
열 시정수 (s) | 520 | 520 | 520 | 520 |
토크 상수 (mNm/A) | 6.2 | 3.3 | 11.4 | 8.1 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.88 | 0.47 | 1.61 | 1.15 |
중량 (g) | 33 | 33 | 33 | 33 |
중량 (oz) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 21300 | 42200 | 10900 | 15900 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16bhs.dxf | 2D 도면 |
|
|
specifications_16bhs.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_16bhs.stp | 3D 도면 |
|