16ECS36 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
16ECS36 Ultra EC
16ECS36 무슬롯 무브러시 DC 모터는 고유한 독점 자기 설계를 갖추고 있습니다. 이 모터는 오랜 수명, 탁월한 속도 기능 및 부드러운 회전을 제공합니다. 16ECS 모터는 52mm 길이로도 제공됩니다.
제품 하이라이트
- 무슬롯 2극 설계
- 75,000rpm의 속도로 고전력 작동
- 고속에서 낮은 철 손실
- 센서 및 센서리스
- 3상 BLDC
- 독점 Ultra EC 코일
유효한 주문을 받아서 만드는
- 어댑터/연장 팁
- 축 및 레이디얼 케이블 출력 가능
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 기타 고객맞춤옵션 (속도 혹은 방향)
응용분야
- XYZ축
- 치과 핸드 툴스
- 말초 동맥 질환 치료 기기
- 호흡 및 환기 장치
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 16ECS36 8B 108.01 | 16ECS36 8B 49.01 | 16ECS36 8B 68.01 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 34 | 34 | 34 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.8 | 0.37 | 0.51 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
직류, 최대 (A) | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 7.1 | 8.2 | 7.9 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1 | 1.16 | 1.11 |
전기적 시정수 (ms) | 0.08 | 0.1 | 0.09 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.32 | 0.07 | 0.13 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 4.05 | 0.65 | 1.32 |
기계적 시정수 (ms) | 3.8 | 2.9 | 3.1 |
모터 상수 (mNm/W½) | 3.8 | 4.4 | 4.2 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.54 | 0.61 | 0.59 |
모터 규정 (10³/Nms) | 69.2 | 52 | 56.2 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 66 | 132 | 80 |
무부하 속도 (rpm) | 29000 | 30730 | 47100 |
공칭 전압 (V) | 24 | 12 | 24 |
최적화 방향 | 양방향 | 양방향 | 양방향 |
로터 관성 (gcm²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8.498 | 8.498 | 8.498 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 |
열 시정수 (s) | 580 | 580 | 580 |
토크 상수 (mNm/A) | 7.7 | 3.5 | 4.85 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.09 | 0.49 | 0.69 |
중량 (g) | 41 | 41 | 41 |
중량 (oz) | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 |
길이 (in) | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
길이 (mm) | 36 | 36 | 36 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16ecs368b.dxf | 2D 도면 |
|
|
specifications_16ecs36.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_16esc368_b.stp | 3D 도면 |
|