관련 제품
22ECP35-2A Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
22ECP35-2A Ultra EC
전자장치부가 통합된 22ECP35 2A 무브러시 DC 무슬롯 모터는 일반적인 모터 작동 연관된 많은 복잡성을 줄여줍니다. Ultra EC 무브러시 DC 모터 제품군에 포함된 22ECP35 2A는 설치 시간을 단축하고, 전체 애플리케이션 점유 공간을 줄이고, 배선의 혼란을 최소화하여 비용 최적화 이점을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 플러그 앤 플레이 모터(드라이버가 필요 없음)
- 통합 전자장치부
- 2개 표준 코일 제공
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 기타 고객맞춤옵션 (속도 혹은 방향)
응용분야
- 바코드 스캐너
- 병원/임상 주입 펌프
- 의료용 Infusion 시스템
- 초소형 펌프
- 전동 스크류드라이버
- 스위치
- 스위칭 시스템
부품 번호 | 22ECP35 2A 154.01 | 22ECP35 2A 184.01 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 7.64 | 7.64 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 34 | 34 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.53 | 1.82 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 5.5 | 5.5 |
직류, 최대 (A) | 0.9 | 0.7 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 9 | 7.3 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 12.6 | 12.6 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.78 | 1.78 |
전기적 시정수 (ms) | 0.13 | 0.14 |
홀 센서 위상 (°) | n/a | n/a |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.62 | 0.89 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 4.65 | 6.58 |
기계적 시정수 (ms) | 3 | 3 |
모터 상수 (mNm/W½) | 6.8 | 6.8 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.96 | 0.96 |
모터 규정 (10³/Nms) | 21.8 | 21.7 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 8000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 63 | 30 |
무부하 속도 (rpm) | 7702 | 6600 |
공칭 전압 (V) | 12 | 12 |
최적화 방향 | CCW | CCW |
로터 관성 (gcm²) | 1.38 | 1.38 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19.546 | 19.546 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 3.5/12.5 | 3.5/12.5 |
열 시정수 (s) | 550 | 550 |
토크 상수 (mNm/A) | 14.6 | 17.4 |
토크 상수 (oz-in/A) | 2.07 | 2.46 |
중량 (g) | 64 | |
중량 (oz) | 2.26 | |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 |
길이 (in) | 1.377 | 1.377 |
길이 (mm) | 35 | 35 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22ecp35_2a.stp | 3D 도면 |
|
|
specifications_22ecp35_2a.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_22ecp35_2a.dxf | 2D 도면 |
|