관련 제품
22ECP35 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
22ECP35 Ultra EC
ECP 초소형 모터 제품군은 프리미엄급 성능을 유지하면서 동시에 비용은 최적화하였습니다. 2극 22ECP35 무브러시 모터는 부드럽게 작동하며 오래 사용할 수 있습니다. 그리고 유사한 동급 모터에 비해 100% 높은 전력과 최대토크를 지속적으로 제공합니다. 22ECP35를 이용하면 단시간 내에 토크와 속도의 적합한 균형을 확보할 수 있습니다. 또한 22ECP35는 의료 및 산업 시장 대부분의 응용 분야에 적용할 수 있어서 장치의 수명과 신뢰성을 더욱 향상시켜줍니다.
제품 하이라이트
- 2극 무슬롯 모터
- 홀 센서 포함 또는 미포함
- 2개 표준 길이 제공
- 토크와 속도 사이의 올바른 균형
- 효율성이 높은 독점적 코일 디자인
- 최대화된 성능 대비 최적화된 비용
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 감쇠 시스템이 포함된 고속 버전(ECS)
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
-
부품 번호 | 22ECP35 8B 184 |
---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 7.6432 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 34 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.82 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 5.5 |
직류, 최대 (A) | 0.8 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 56 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 14.3 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 2.03 |
전기적 시정수 (ms) | 0.14 |
홀 센서 위상 (°) | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.894 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 6.58 |
선간 저항 (Ohm) | 6.71 |
기계적 시정수 (ms) | 3 |
모터 상수 (mNm/W½) | 6.8 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.96 |
모터 규정 (10³/Nms) | 21.8 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 50000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 30 |
무부하 속도 (rpm) | 13200 |
공칭 전압 (V) | 24 |
최적화 방향 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 1.38 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19.542 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 3.5 / 12.5 |
열 시정수 (s) | 550 |
토크 상수 (mNm/A) | 17.4 |
토크 상수 (oz-in/A) | 2.46 |
중량 (g) | 64 |
중량 (oz) | 2.26 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 |
전극 개수 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22ecp35.dxf | 2D 도면 |
|
|
drawing_22ecp35.stp | 3D 도면 |
|
|
specifications_22ecp35.pdf | 사양 페이지 |
|