관련 제품
22ECP45 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC모터
22ECP45 Ultra EC
ECP 초소형 모터 제품들은 프리미엄급 성능을 유지하면서 동시에 비용은 최적화 하였습니다. 22ECP45는 마찰 또는 브러시 마모 없이 다양한 작업 속도에 대해 코어 손실을 최소화하며 지속적으로 최대토크를 제공합니다.
제품 하이라이트
- 2극 무슬롯
- 홀 센서 포함 또는 미포함
- 2개 표준 길이 제공
- 독점 코일 설계, 높은 효율성
- 최대화된 성능 대비 최적화된 비용
- 대부분의 응용분야에서 토크와 속도 사이의 알맞은 균형 제공
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
-
부품 번호 | 22ECP45 8B 154 | 22ECP45 8B 82 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 7.6432 | 7.6432 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 34 | 34 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 2.82 | 1.53 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 5.5 | 5.5 |
직류, 최대 (A) | 1 | 2 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 80 | 80 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 27.7 | 29.4 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 3.92 | 4.16 |
전기적 시정수 (ms) | 0.16 | 0.18 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.94 | 0.266 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 5.8 | 1.5 |
선간 저항 (Ohm) | 5.89 | 1.59 |
기계적 시정수 (ms) | 1.8 | 1.6 |
모터 상수 (mNm/W½) | 11.19 | 11.9 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 1.58 | 1.69 |
모터 규정 (10³/Nms) | 8 | 7 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 47000 | 47000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 25 | 60 |
무부하 속도 (rpm) | 8370 | 15700 |
공칭 전압 (V) | 24 | 24 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 2.3 | 2.3 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 32.571 | 32.571 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 |
열 시정수 (s) | 850 | 850 |
토크 상수 (mNm/A) | 26.97 | 14.61 |
토크 상수 (oz-in/A) | 3.82 | 2.07 |
중량 (g) | 100 | 100 |
중량 (oz) | 3.53 | 3.53 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 47000 | |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
22ECP45 Ultra EC drawing | 2D 도면 |
|
|
22ECP45 Ultra EC 3D drawing | 3D 도면 |
|
|
22ECP Ultra EC (문헌) | 문헌 |
|
|
Ultra EC Brochure (문헌) | 문헌 |
|