Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

22ECT35 Ultra EC

22ECT35 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터

22ECT35 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터

22ECT35 Ultra EC

ECT 고성능 Ultra EC 모터 제품군은 독점 기술 Ultra Coil 기술과 역시 독점 기술다극 로터 설계를 갖추고 있습니다. 이 4극 22ECT35 무브러시 모터는 가벼운 소형 패키지로 매우 높은 연속 및 피크 토크를 제공하는 동시에 부드럽게 작동하며 오래 사용할 수 있습니다. 22ECT35는 전동 핸드 툴스 및 산업 시장 대부분의 응용 분야에서 사용 가능하여 수명 및 신뢰성을 향상시킵니다.

제품 하이라이트

  • 4극 무슬롯
  • 디지털 홀 센서
  • 3개 표준 코일 제공
  • 긴 수명의 초고토크
  • 높은 피크 부하로 반복되는 주기에서 최적화된 열 동작
  • 내장 온도 탐침
  • 효율성이 높은 독점적 코일 디자인
  • 가볍고 작은 디자인

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
  • 커넥터
  • 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
부품 번호 22ECT35 10B 32 22ECT35 10B 52 22ECT35 10B 80
모터 직경 (in) 0.866 0.866 0.866
모터 직경 (mm) 22 22 22
주변 작동 온도 범위 (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
주변 작동 온도 범위 (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
주변 보관 온도 범위 (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
주변 보관 온도 범위 (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) 10.116 10.116 10.116
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) 45 45 45
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) 1.14 1.86 2.86
볼 베어링 프리로드 (N) 6.8 6.8 6.8
직류, 최대 (A) 1.8 1.1 0.7
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) 34 34 34
연속 토크, 최대 (mNm) 20 19.9 19.5
연속 토크, 최대 (oz-in) 2.83 2.82 2.76
전기적 시정수 (ms) 0.09 0.08 0.08
홀 센서 위상 (°) 120 120 120
인덕턴스 - 위상 간 (mH) 0.12 0.32 0.75
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) 1.4 3.73 9.2
선간 저항 (Ohm) 1.43 3.76 9.23
기계적 시정수 (ms) 4.2 4.2 4.4
모터 상수 (mNm/W½) 9.2 9.2 9
모터 상수 (oz-in/W½) 1.3 1.3 1.27
모터 규정 (10³/Nms) 11.8 11.8 12.3
모터 속도, 최대 (rpm) 20000 20000 20000
무부하 전류, 일반 (mA) 100 90 40
무부하 속도 (rpm) 10330 12400 8100
공칭 전압 (V) 12 24 24
최적화 방향 대칭 대칭 대칭
로터 관성 (gcm²) 3.6 3.6 3.6
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 50.98 50.98 50.98
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) 2.3 / 13 2.3 / 13 2.3 / 13
열 시정수 (s) 829 829 829
토크 상수 (mNm/A) 10.9 17.8 27.31
토크 상수 (oz-in/A) 1.54 2.52 3.87
중량 (g) 67 67 67
중량 (oz) 2.36 2.36 2.36
와인딩 온도, 최대 (°C) 125 125 125
와인딩 온도, 최대 (°F) 257 257 257
연속 속도, 최대 (rpm) 20000 20000 20000
전극 개수 4 극 4 극 4 극
하우징 소재 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지
Document Document Type Language File Type
specifications_22ect35.pdf 사양 페이지 image/png
drawing_22ect35.dxf 2D 도면 image/png
drawing_22ect35.stp 3D 도면 image/png