관련 제품
22ECT48 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
22ECT48 Ultra EC
고성능 Ultra EC 모터 제품군에 속하는 22ECT48은 매우 까다로운 반복적 작동 주기를 견디도록 설계되고 최적화되었습니다. 이 4극 22ECT48 무브러시 모터는 고유한 패키지로 높은 연속 및 피크 토크를 제공하는 동시에 부드럽게 작동하며 오래 사용할 수 있습니다. 독점 기술 Ultra Coil 기술과 역시 독점 기술 다극 로터 설계를 갖춘 22ECT48은 가벼운 소형 패키지로 인상적인 토크 성능을 제공합니다. 22ECT48은 전동 핸드 툴스 및 산업 시장 대부분의 응용 분야에 적합하여 신뢰성 및 수명을 향상시킵니다.
제품 하이라이트
- 4극 무슬롯
- 디지털 홀 센서
- 3개 표준 코일 제공
- 긴 수명의 초고토크
- 높은 피크 부하로 반복되는 주기에서 최적화된 열 동작
- 내장 온도 탐침
- 효율성이 높은 독점적 코일 디자인
- 가볍고 작은 디자인
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
응용분야
- 드릴
- 전동그리퍼
- 외골격
- 공장 자동화 장비
- 전동 손 도구
- 전동 스크류드라이버
- 로봇 응용 분야
- 감시 카메라 시스템
-
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
-
부품 번호 | 22ECT48 10B 14 | 22ECT48 10B 23 | 22ECT48 10B 35 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 | 22 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 45 | 45 | 45 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.17 | 1.95 | 2.94 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
직류, 최대 (A) | 3.7 | 2.2 | 1.5 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 54 | 54 | 54 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 41.6 | 41.1 | 40.8 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 5.89 | 5.82 | 5.78 |
전기적 시정수 (ms) | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.04 | 0.11 | 0.24 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.37 | 1.04 | 2.4 |
선간 저항 (Ohm) | 0.4 | 1.07 | 2.43 |
기계적 시정수 (ms) | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
모터 상수 (mNm/W½) | 18.4 | 18.2 | 18.1 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 2.61 | 2.58 | 2.56 |
모터 규정 (10³/Nms) | 2.9 | 3 | 3 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 155 | 120 | 70 |
무부하 속도 (rpm) | 10140 | 11950 | 7950 |
공칭 전압 (V) | 12 | 24 | 24 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 89.216 | 89.216 | 89.216 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 |
열 시정수 (s) | 962 | 962 | 962 |
토크 상수 (mNm/A) | 11.2 | 18.6 | 28.08 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.59 | 2.63 | 3.98 |
중량 (g) | 98 | 98 | 98 |
중량 (oz) | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
전극 개수 | 4 극 | 4 극 | 4 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT48 Ultra EC Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
22ECT48 Ultra EC drawing | 2D 도면 |
|
|
22ECT48 Ultra EC 3D drawing | 3D 도면 |
|