관련 제품
22ECT60 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
22ECT60 Ultra EC
22ECT Ultra EC는 작은크기에도 매우 큰 토크를 전달할수 있도록 특별히 설계되었습니다. 22ECT는 1만에서 2만rpm 사이의 중간 및 낮은 속도에서 최대파워를 낼수 있도록 연속토오크를 특별히 최적화시켰습니다. 이 모터들은 비교대상의 같은 크기의 BLDC 모터에 비하면 2배이상의 토크를 전체 저속 구간에서 지속적으로 유지할 수 있으며 이것은 기어 트레인의 일반적인 조건하에서의 사용도 포함합니다.
제품 하이라이트
- 작은패키지, 2개의 표준길이 선택가능
- 등록된 코일디자인, 높은 효율
- DC모터에 비해 높은 토오크 및 월등히 높은 수명
- 4극 디자인의 동급 BLDC 모터중 최고의 토오크 등급
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 내장형 온도센서
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
-
부품 번호 | 22ECT60 10B 15 | 22ECT60 10B 21 | 22ECT60 10B 9 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 | 22 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 45 | 45 | 45 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.97 | 2.72 | 1.16 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
직류, 최대 (A) | 3.6 | 2.6 | 5.9 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 86 | 86 | 86 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 66.9 | 64.3 | 65.9 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 9.47 | 9.11 | 9.33 |
전기적 시정수 (ms) | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.063 | 0.123 | 0.023 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.52 | 1.08 | 0.19 |
선간 저항 (Ohm) | 0.55 | 1.11 | 0.22 |
기계적 시정수 (ms) | 1.29 | 1.4 | 1.34 |
모터 상수 (mNm/W½) | 26 | 25 | 25.5 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 3.68 | 3.54 | 3.61 |
모터 규정 (10³/Nms) | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 170 | 115 | 370 |
무부하 속도 (rpm) | 12350 | 9180 | 20370 |
공칭 전압 (V) | 24 | 24 | 24 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 8.71 | 8.71 | 8.71 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 123.344 | 123.344 | 123.344 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 2.0 / 8.8 | 2.0 / 8.8 | 2.0 / 8.8 |
열 시정수 (s) | 980 | 980 | 980 |
토크 상수 (mNm/A) | 18.77 | 25.97 | 11.12 |
토크 상수 (oz-in/A) | 2.66 | 3.68 | 1.57 |
중량 (g) | 123 | 123 | 123 |
중량 (oz) | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 | 125 | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 | 257 | 257 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 20000 | 20000 | |
전극 개수 | 4 극 | 4 극 | 4 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22ect60.stp | 3D 도면 |
|
|
brochure_22ect_ultra_ec_motor_kor.pdf | 문헌 |
|
|
drawing_22ect60.dxf | 2D 도면 |
|
|
specifications_22ect60.pdf | 사양 페이지 |
|
|
brochure_technology_overview_ultra_ec_kor.pdf | 문헌 |
|