관련 제품
26BC 3C 무슬롯 무브러시 DC 모터
26BC 3C
26BC 무브러시 무슬롯 모터는 다른 비철 DC 모터와 같은 권선 기법으로 만들어진 자립형 원통형 비철 코일을 이용합니다. 26BC 마이크로 모터는 오랜 수명, 탁월한 속도와 위치 제어 및 부드러운 회전을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 콤팩트한 디자인
- 무슬롯
- 2개 폴
- 콤팩트한 디자인
- 고속에서 낮은 철 손실
- 고효율
- 3상
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 부가 가치 장착
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 26BC 3C 109P .101 |
---|---|
모터 직경 (in) | 1.024 |
모터 직경 (mm) | 26 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | 0 to +70 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | +32 to +158 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | 0 to +70 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | +32 to +158 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 10.116 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 45 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.73 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 5 |
직류, 최대 (A) | 0.78 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 8 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 7 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.99 |
전기적 시정수 (ms) | 0.02 |
홀 센서 위상 (°) | n/a |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.093 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 5 |
선간 저항 (Ohm) | 5 |
기계적 시정수 (ms) | 95 |
모터 상수 (mNm/W½) | 3.1 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.44 |
모터 규정 (10³/Nms) | 102 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 20000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 180 |
무부하 속도 (rpm) | 14800 |
공칭 전압 (V) | 12 |
최적화 방향 | n/a |
로터 관성 (gcm²) | 9.4 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 133.115 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 14 |
열 시정수 (s) | 660 |
토크 상수 (mNm/A) | 7 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.99 |
중량 (g) | 72 |
중량 (oz) | 2.54 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 |
전극 개수 | 2 극 |
하우징 소재 | 알루미늄 합금 / 플라스틱 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_26bc3c.dxf | 2D 도면 |
|
|
specifications_26bc3c.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_26bc3c.stp | 3D 도면 |
|