26BF-2A nuvoDisc 무슬롯 무브러시 DC 플랫 모터
26BF-2A nuvoDisc
26BF-2A nuvoDisc 무슬롯 무브러시 DC 플랫 모터는 내부 통합 전자 회로가 있는 디스크 자기 무슬롯 설계를 활용합니다. 직경 26mm에, 구동 메커니즘이 단순한 이 무브러시 플랫 미니 모터는 아주 컴팩트한 플랫 패키지이면서도 탁월한 동적 모션과 스피드 토크 성능을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 8-폴 자기 회로
- 최대 연속 토크 3.5mNm
- 통합 전자부품으로 설치 시간 단축
- 3상 BLDC
- 컴팩트한 디자인
- 다이내믹한 모션
- 고효율
유효한 주문을 받아서 만드는
- 커넥터
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 기타 고객맞춤옵션 (속도 혹은 방향)
- 홀 센서 미포함
응용분야
- 바코드 스캐너
- 가스 검출 및 개인 안전
- 로봇 응용 분야
- 회전식 문신 기계용 모터
부품 번호 | 26BF11-2A 2A 96 |
---|---|
모터 직경 (in) | 1.023 |
모터 직경 (mm) | 26 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to 80 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to 176 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to 80 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to 176 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 22.48 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 100 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.94 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 2.7 |
직류, 최대 (A) | 0.45 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 3.3 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 3.5 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.5 |
전기적 시정수 (ms) | 0.06 |
홀 센서 위상 (°) | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.37 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 5.8 |
선간 저항 (Ohm) | 5.8 |
기계적 시정수 (ms) | 56 |
모터 상수 (mNm/W½) | 3.72 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.527 |
모터 규정 (10³/Nms) | 72 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 12000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 30 |
무부하 속도 (rpm) | 6209 |
공칭 전압 (V) | 6 |
최적화 방향 | CW |
로터 관성 (gcm²) | 7.8 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 110.5 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 35 |
열 시정수 (s) | 280 |
토크 상수 (mNm/A) | 8.96 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.27 |
중량 (g) | 20 |
중량 (oz) | 0.704 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 100 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 212 |
길이 (in) | 0.433 |
길이 (mm) | 11 |
전극 개수 | 8 극 |
하우징 소재 | 플라스틱 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_26BF-2A_nuvoDisc_Brushless_Slotless_Flat_Motor_kor.pdf | 보도 자료 |
|
|
specifications_26BF-2A.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_26BF-2A.STEP | 3D 도면 |
|
|
drawing_26BF-2A.DXF | 2D 도면 |
|