관련 제품
30ECT90 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
30ECT90 Ultra EC
고성능 Ultra EC 모터 제품군의 새로운 제품인 30ECT90는 매우 까다로운 반복적 작동 주기를 견디도록 설계되고 최적화되었습니다. 이 4극 30ECT90 무브러시 무슬롯 모터는 높은 연속 및 피크 토크를 제공하는 동시에 부드럽게 작동하며 오래 사용할 수 있습니다. 30ECT90을 사용하여 제품이 제공하는 인상적인 토크 기능을 반영하는 개선된 열 동작으로 매우 까다로운 작동 주기를 견딜 수 있습니다. 30ECT90은 전동 핸드 툴스 및 산업 시장 대부분의 응용 분야에 적합하여 신뢰성 및 수명을 향상시킵니다.
제품 하이라이트
- 4극 무슬롯
- 디지털 홀 센서 포함
- 2개 표준 길이 제공
- 긴 수명의 초고토크
- 높은 피크 부하로 반복되는 주기에서 최적화된 열 동작
- 내장 온도 탐침
- 레이저 용접 전면 플랜지
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 인코더 기능: 자기, 절대 디지털, 사인/코사인 옵션
- 고속 버전(30ECT HS)
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 샤프트 길이 및 Ø(최대 7mm O.D.)
- 홀 센서 미포함
-
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
-
부품 번호 | 30ECT90 10B 4 | 30ECT90 10B 6 | 30ECT90 10B 8 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
모터 직경 (mm) | 30 | 30 | 30 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 134 | 134 | 134 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.12 | 1.65 | 2.21 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
직류, 최대 (A) | 21 | 14 | 10.4 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 244 | 244 | 244 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 225 | 221 | 219 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 31.86 | 31.3 | 31.01 |
전기적 시정수 (ms) | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.008 | 0.017 | 0.029 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.029 | 0.065 | 0.118 |
선간 저항 (Ohm) | 0.044 | 0.08 | 0.133 |
기계적 시정수 (ms) | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
모터 상수 (mNm/W½) | 63.5 | 62.3 | 61.4 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 8.99 | 8.82 | 8.69 |
모터 규정 (10³/Nms) | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 1050 | 640 | 575 |
무부하 속도 (rpm) | 21370 | 21690 | 22100 |
공칭 전압 (V) | 24 | 36 | 48 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 45 | 45 | 45 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 637.254 | 637.254 | 637.254 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 |
열 시정수 (s) | 1659 | 1659 | 1659 |
토크 상수 (mNm/A) | 10.73 | 15.84 | 21.11 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.52 | 2.24 | 2.99 |
중량 (g) | 380 | 380 | 380 |
중량 (oz) | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 150 | 150 | 150 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 302 | 302 | 302 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
전극 개수 | 4 극 | 4 극 | 4 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
30ECT90 Ultra EC Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
30ECT90 Ultra EC drawing | 2D 도면 |
|
|
30ECT90 Ultra EC 3D drawing | 3D 도면 |
|
|
Industrial Power Tools (문헌) | 문헌 |
|
|
Ultra EC Brochure (문헌) | 문헌 |
|