32BF nuvoDisc 무슬롯 플랫 무브러시 모터
32BF nuvoDisc
32BF 무브러시 DC 무슬롯 모터는 6개의 자립형 비철 코일을 이용합니다. 32BF 마이크로 모터는 오랜 수명, 탁월한 속도와 위치 제어 및 부드러운 회전을 제공합니다. 디스크 자석 설계를 사용하여 철 손실이 없고 납작한 모양입니다.
제품 하이라이트
- 홀 센서 포함 또는 미포함
- 무슬롯
- 8개 폴
- 콤팩트한 디자인
- 철 손실 없음
- 고효율
- 납작한 디자인
- 3상
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 부가 가치 장착
응용분야
- 호흡 및 환기 장치
- 임상 진단
- 육지 측량
- 밸브 작동
- 제약 분사
- 바코드 스캐너
- 매체 취급
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 32BF 8B K .10 |
---|---|
모터 직경 (in) | 1.26 |
모터 직경 (mm) | 32 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +80 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +176 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +80 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +176 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 6.0696 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 27 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.87 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 7 |
직류, 최대 (A) | 1.5 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 40 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 13 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.84 |
전기적 시정수 (ms) | 0.03 |
홀 센서 위상 (°) | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.12 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 3.95 |
선간 저항 (Ohm) | 3.95 |
기계적 시정수 (ms) | 64.9 |
모터 상수 (mNm/W½) | 4.2 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 0.59 |
모터 규정 (10³/Nms) | 57.5 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 30000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 100 |
무부하 속도 (rpm) | 13600 |
공칭 전압 (V) | 12 |
최적화 방향 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 11.3 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 160.021 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 13 |
열 시정수 (s) | 550 |
토크 상수 (mNm/A) | 8.3 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.18 |
중량 (g) | 27 |
중량 (oz) | 0.95 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 125 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 257 |
전극 개수 | 8 극 |
하우징 소재 | 플라스틱 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_32bf.stp | 3D 도면 |
|
|
specifications_32bf.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_32bf.dxf | 2D 도면 |
|