35ECS80 Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
35ECS80 Ultra EC
Ultra EC 무슬롯 무브러시 모터의 일부인 ECS 고성능 모터 제품군은 매우 까다로운 반복적 작동 주기를 견디도록 최적화 설계되었습니다. 2극 35ECS80 무브러시 모터는 낮은 전압에서 높은 연속 및 최고 속도를 제공하는 동시에 부드럽게 작동하며 오래 사용할 수 있습니다. 35ECS80을 이용하면 소형 패키지로 높은 토크와 속도의 적합한 균형을 확보할 수 있습니다. 또한 35ECS80은 전동 핸드 툴스 및 산업 시장 대부분의 응용 분야에 적용할 수 있어서 장치의 수명과 신뢰성을 더욱 향상시켜줍니다.
제품 하이라이트
- 2극 무슬롯
- 디지털 홀 센서 포함
- 2개 표준 길이 제공
- 더 높은 수명으로 DC 모터와 유사하거나 높은 토크에 액세스
- 이 크기에서 BLDC 모터에 대한 동급 최상의 속도 및 토크 성능, 2극 설계 사용
- 높은 피크 부하로 반복되는 주기에서 최적화된 열 동작
- 내장 온도 탐침
- 레이저 용접 전면 플랜지
- 인코더 기능: 자기, 절대 디지털, 사인/코사인 옵션
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 커넥터
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 샤프트 길이 및 Ø(최대 7mm O.D.)
- 홀 센서 미포함
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 35ECS80 10B 14 | 35ECS80 10B 8 | 35ECS80 10B 11 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
모터 직경 (mm) | 35 | 35 | 35 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
주변 보관 온도 범위 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
주변 보관 온도 범위 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 134 | 134 | 134 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.57 | 0.9 | 1.23 |
볼 베어링 프리로드 (N) | 9 | 9 | 9 |
직류, 최대 (A) | 12.9 | 22.6 | 16.4 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 330 | 330 | 330 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 193.1 | 193.4 | 193.1 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 27.35 | 27.39 | 27.35 |
전기적 시정수 (ms) | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
홀 센서 위상 (°) | 120 | 120 | 120 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.047 | 0.017 | 0.03 |
내부 저항 - 위상 간 (Ohm) | 0.083 | 0.027 | 0.051 |
선간 저항 (Ohm) | 0.095 | 0.039 | 0.063 |
기계적 시정수 (ms) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
모터 상수 (mNm/W½) | 52.1 | 52.2 | 52.1 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 7.38 | 7.39 | 7.38 |
모터 규정 (10³/Nms) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
모터 속도, 최대 (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 430 | 700 | 550 |
무부하 속도 (rpm) | 31100 | 27000 | 29500 |
공칭 전압 (V) | 48 | 24 | 36 |
최적화 방향 | 대칭 | 대칭 | 대칭 |
로터 관성 (gcm²) | 33 | 33 | 33 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 467.319 | 467.319 | 467.319 |
열 저항(슬롯 없음) (°C/W) | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 |
열 시정수 (s) | 1822 | 1822 | 1822 |
토크 상수 (mNm/A) | 14.98 | 8.56 | 11.78 |
토크 상수 (oz-in/A) | 2.12 | 1.21 | 1.67 |
중량 (g) | 440 | 440 | 440 |
중량 (oz) | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 150 | 150 | 150 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 302 | 302 | 302 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
전극 개수 | 2 극 | 2 극 | 2 극 |
하우징 소재 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 플랜지 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_35ecs80.stp | 3D 도면 |
|
|
drawing_35ecs80.dxf | 2D 도면 |
|
|
specifications_35ecs80.pdf | 사양 페이지 |
|