고온고압 처리 인코더(자기각 센서)

위치 제어를 위한 신뢰할 수 있는 고온고압 처리 자기 인코더

Portescap의 고온고압 처리 인코더는 로봇 보조 수술 도구 또는 관절경 셰이버와 같이 까다로운 위치 또는 속도 제어 응용 분야에서 정확한 위치 피드백을 제공합니다. 출력 신호는 제어 및 정류에 모두 사용할 수 있으므로 이 제품은 BLDC 모터의 모든 로터 감지를 한 번에 처리하는 솔루션입니다. 증분 감지는 A, B, Z 형식의 출력으로, 0 기준이 프로그램 가능합니다. 직렬 통신의 경우 절대 위치는 최대 클럭 속도 25MHz로 4선 SPI 인터페이스를 통해 읽을 수 있습니다.

특징

  • 2,000회 이상의 살균 주기를 견디도록 설계 및 테스트
  • 안정적인 비접촉식 자석 감지
  • 다축 감지로 독특한 형상 가능
  • 로터 자석의 감지 기능으로 추가 구성품 최소화
  • 최대 속도 60,000RPM
  • 3.3V 공급
  • 명세서 (PDF)

사용자 정의 옵션

  • 6단계 정류(U, V, W)를 위한 홀 센서 신호
  • 10비트 증분 인코더(A, B, Z){1024 라인 해상도}
  • 11비트 유효 해상도 절대 각 인코더{2048 라인 해상도}
  • SPI 직렬 인터페이스를 통한 절대 위치 출력
  • 소음 환경을 위한 차동 출력
  • 삽관을 위한 축 분리 장착