Portescap의 정밀 살균 기어헤드는 성능과 안정성을 염두에 두고 제작되었습니다. 당사의 다른 제품들처럼 귀하의 엔지니어와 논의하여 신속히 맞춤형 솔루션을 제공하여 성능 요건을 충족시켜 드리겠습니다. 통합 유성 기어헤드는 효과적인 감속과 토크 배가로 까다로운 수술 도구 요건을 충족시킵니다. 당사의 대다수 특정 응용분야용 모터에는 기어헤드가 표준으로 포함되며, 특정 수술 응용분야에서 최대 성능을 달성하는 데 최적화되어 있습니다.
특징
- 정밀 기어헤드는 모든 표준 Portescap 수술 모터에서 사용 가능합니다.
- 다양한 일단계 및 다단계 기어헤드로 특정 속도 및 토크 요건 충족
- 3,000회 이상의 살균 주기를 견디도록 설계 및 테스트
- Portescap의 업계 선두 수술 모터의 높은 속도와 토크를 견디도록 제작