관련 제품
08GS61 브러시 DC 코어리스 모터
08GS61
고전력 밀도와 귀금속 정류를 결합하는 디자인을 사용하는 DC모터인 08GS61은 매우 콤팩트한 패키지로 최대 0.4 mNm 이상의 토크를 연속적으로 전달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 귀금속 정류
- 콤팩트한 디자인
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 샤프트 접합
- 슬리브 또는 볼 베어링
- 스레드 또는 일반 전면 페이스
응용분야
- 전기 액세스 시스템
- 검사 시스템
- 인슐린 펌프
- 실험실 자동화
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 08GS61-105C.3 | 08GS61-105.3 | 08GS61-107.3 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
모터 직경 (mm) | 8 | 8 | 8 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.53 | 0.41 | 0.28 |
직류, 최대 (A) | 0.13 | 0.17 | 0.25 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
기계적 시정수 (ms) | 5.3 | 5.9 | 5.5 |
모터 규정 (10³/Nms) | 1760 | 1950 | 1820 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 3 | 4 | 6 |
무부하 속도 (rpm) | 11000 | 10670 | 7000 |
공칭 전압 (V) | 6 | 4.5 | 2 |
로터 관성 (gcm²) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
토크 상수 (mNm/A) | 5.1 | 3.92 | 2.63 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.72 | 0.56 | 0.37 |
중량 (g) | 4 | 4 | 4 |
중량 (oz) | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 72 | 70 | 65 |
마찰 토크 (mNm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
출력 전원 (W) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.2 | 0.11 | 0.06 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (2 mm. 베어링으로부터) (N) | 30 | 30 | 30 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (2 mm. 베어링으로부터) (oz) | 107.9 | 107.9 | 107.9 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (2 mm. 베어링으로부터) (N) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (2 mm. 베어링으로부터) (oz) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 0.64 | 0.59 | 0.42 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
터미널 저항 (Ohm) | 45.8 | 30 | 12.6 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 20 / 100 | 20 / 100 | 20 / 100 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 5 / 100 | 5 / 100 | 5 / 100 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
08GS61 Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
08GS61 3D drawing | 3D 도면 |
|
|
08GS61 drawing | 2D 도면 |
|