관련 제품
13N88 브러시 DC 고효율 자기 모터
13N88
고전력 밀도와 귀금속 정류를 결합한 DC모터인 13N88은 오랜 수명을 유지하면서 최대 3 mNm 이상의 토크를 연속적으로 전달하고 최대 75% 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 샤프트 접합
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 13N88-107.1 | 13N88-110.1 | 13N88-213E.1 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.512 | 0.512 | 0.512 |
모터 직경 (mm) | 13 | 13 | 13 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.67 | 0.95 | 0.48 |
직류, 최대 (A) | 0.21 | 0.38 | 0.69 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 3.2 | 3.3 | 3 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.45 | 0.47 | 0.42 |
기계적 시정수 (ms) | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
모터 규정 (10³/Nms) | 185 | 165 | 200 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 8.8 | 13.6 | 25.6 |
무부하 속도 (rpm) | 14150 | 12400 | 12290 |
공칭 전압 (V) | 24 | 12 | 6 |
로터 관성 (gcm²) | 0.29 | 0.33 | 0.28 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 4.105 | 4.672 | 3.964 |
토크 상수 (mNm/A) | 15.9 | 9.1 | 4.58 |
토크 상수 (oz-in/A) | 2.25 | 1.29 | 0.65 |
중량 (g) | 18 | 18 | 18 |
중량 (oz) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
효율성 | 75 | 77 | 75 |
마찰 토크 (mNm) | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.02 | 0.017 | 0.017 |
출력 전원 (W) | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.8 | 0.25 | 0.07 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 150 | 150 | 150 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 539.5 | 539.5 | 539.5 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 8.2 | 8 | 6.5 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 1.16 | 1.13 | 0.92 |
터미널 저항 (Ohm) | 47.4 | 13.7 | 4.2 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 5 / 300 | 6 / 300 | 6 / 300 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_13n88.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_13n88.dxf | 2D 도면 |
|
|
drawing_13n88.stp | 3D 도면 |
|