관련 제품
16DCP Athlonix - Graphite 브러시 DC모터
16DCP Athlonix - 그라파이트
Alnico 자석과 카본 브러시 정류를 결합한 16DCP Athlonix 브러시 DC 미니 모터는 매우 콤팩트한 패키지로 2.42mNm이 넘는 연속 토크를 제공합니다. 16DCP Athlonix 모터는 광범위한 여러 응용 프로그램에 이상적인 가격 대비 성능이 뛰어난 솔루션을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- Alnico 자석
- 카본 브러시 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 16DCP 26G1/G2 106P | 16DCP 26G1/G2 107P | 16DCP 26G1/G2 205P | 16DCP 26G1/G2 209E | 16DCP 26G1/G2 208P | 16DCP 26G1/G2 211P | 16DCP 26G1/G2 205E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 2.22 | 1.83 | 1.53 | 1.11 | 0.73 | 0.38 | 2.93 |
직류, 최대 (A) | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.38 | 0.72 | 0.09 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 2.19 | 2.37 | 2.42 | 2.25 | 2.37 | 2.34 | 2.28 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
기계적 시정수 (ms) | 24.89 | 24.92 | 24.95 | 28.31 | 25.27 | 26.42 | 28.15 |
모터 규정 (10³/Nms) | 288 | 250 | 240 | 273 | 250 | 256 | 267 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 13.2 | 16 | 19.1 | 26.3 | 40.1 | 77.2 | 10 |
무부하 속도 (rpm) | 8684 | 9184 | 7179 | 7358 | 7543 | 7210 | 7489 |
공칭 전압 (V) | 21 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 | 24 |
로터 관성 (gcm²) | 0.87 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.06 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 12.248 | 14.104 | 14.741 | 14.686 | 14.325 | 14.6 | 14.951 |
토크 상수 (mNm/A) | 21.21 | 17.45 | 14.65 | 10.63 | 6.98 | 3.63 | 27.94 |
토크 상수 (oz-in/A) | 3 | 2.47 | 2.08 | 1.5 | 0.99 | 0.51 | 3.96 |
중량 (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
중량 (oz) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 51 | 55 | 51 | 49 | 51 | 50 | 50 |
마찰 토크 (mNm) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
출력 전원 (W) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 3.16 | 3.85 | 3.14 | 2.82 | 3.16 | 2.95 | 2.94 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 0.45 | 0.55 | 0.44 | 0.4 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
터미널 저항 (Ohm) | 129.47 | 76.12 | 51.46 | 30.82 | 12.16 | 3.37 | 208.15 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16dcp_g.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_16dcp_g.dxf | 2D 도면 |
|
|
drawing_16dcp_g.stp | 3D 도면 |
|