관련 제품
16DCP Athlonix - Precious Metal 브러시 DC모터
16DCP Athlonix - 귀금속
16DCP 귀금속 Athlonix 모터에는 Alnico 자석이 포함되어 있습니다. 이 브러시 DC 미니 모터는 최대 2.63mNm의 토크를 제공합니다. 16DCP Athlonix 모터는 광범위한 여러 응용 프로그램에 이상적인 가격 대비 성능이 뛰어난 솔루션을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- Alnico 자석
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 16DCP 26P1/P2 205E | 16DCP 26P1/P2 205P | 16DCP 26P1/P2 208P | 16DCP 26P1/P2 209E | 16DCP 26P1/P2 106P | 16DCP 26P1/P2 107P | 16DCP 26P1/P2 211P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 2.93 | 1.53 | 0.73 | 1.11 | 2.22 | 1.83 | 0.38 |
직류, 최대 (A) | 0.09 | 0.18 | 0.38 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.73 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 2.49 | 2.64 | 2.59 | 2.47 | 2.4 | 2.58 | 2.59 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.37 |
기계적 시정수 (ms) | 28.14 | 24.9 | 25.06 | 28.22 | 24.87 | 24.89 | 25.64 |
모터 규정 (10³/Nms) | 266 | 239 | 248 | 272 | 287 | 250 | 249 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 2.5 | 4.8 | 10.1 | 6.6 | 3.3 | 4 | 19.4 |
무부하 속도 (rpm) | 8022 | 7658 | 8044 | 7904 | 9259 | 9684 | 7727 |
공칭 전압 (V) | 24 | 12 | 6 | 9 | 21 | 18 | 3 |
로터 관성 (gcm²) | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 0.87 | 1 | 1.03 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.951 | 14.741 | 14.325 | 14.686 | 12.248 | 14.104 | 14.6 |
토크 상수 (mNm/A) | 27.94 | 14.65 | 6.98 | 10.63 | 21.21 | 17.45 | 3.63 |
토크 상수 (oz-in/A) | 3.96 | 2.08 | 0.99 | 1.5 | 3 | 2.47 | 0.51 |
중량 (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
중량 (oz) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 73 | 73 | 74 | 72 | 73 | 76 | 73 |
마찰 토크 (mNm) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
출력 전원 (W) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 3.15 | 3.35 | 3.4 | 3.04 | 3.37 | 4.06 | 3.26 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 0.46 |
터미널 저항 (Ohm) | 208.05 | 51.36 | 12.06 | 30.72 | 129.37 | 76.02 | 3.27 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16dcp_pm.stp | 3D 도면 |
|
|
specifications_16dcp_pm.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_16dcp_pm.dxf | 2D 도면 |
|