관련 제품
16DCT Athlonix - Graphite 브러시 DC모터
16DCT Athlonix - 그라파이트
차세대 16mm Athlonix 모터는 네오디뮴 자석이 내부에 포함되어 있습니다. 16DCT Athlonix 초소형 DC 모터는 그라파이트 정류와 함께 최대 5.06 mNm 토크를 제공하며, 최적의 가격 대비 성능 옵션을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 네오디뮴 자석(희토류 자석)
- 그라파이트 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 분배 및 분배 시스템
- 임상 진단
- 의료용 분석기
- 가스 검출 및 개인 안전
- 전기 액세스 시스템
- 휴머노이드 로봇
- 자동 워치 와인더
- 회전식 문신 기계용 모터
- 메조 건
- 치과 핸드 툴스
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 16DCT 26G2 207P | 16DCT 26G2 209F | 16DCT 26G2 205E | 16DCT 26G2 207E | 16DCT 26G2 211E | 16DCT 26G2 213E | 16DCT 26G2 213P | 16DCT 26G2 215E | 16DCT 26G2 220P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.73 | 2.32 | 5.68 | 3.55 | 1.49 | 1.12 | 0.6 | 0.91 | 0.31 |
직류, 최대 (A) | 0.32 | 0.24 | 0.1 | 0.16 | 0.38 | 0.51 | 0.86 | 0.64 | 1.56 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 4.89 | 4.94 | 4.81 | 4.81 | 4.9 | 4.98 | 4.46 | 5.06 | 4.22 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.63 | 0.72 | 0.6 |
기계적 시정수 (ms) | 6.66 | 7.51 | 7.47 | 7.48 | 7.57 | 7.66 | 7.31 | 7.78 | 9.72 |
모터 규정 (10³/Nms) | 69 | 67 | 71 | 71 | 68 | 66 | 63 | 64 | 70 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 27.1 | 20.2 | 8.3 | 13.2 | 31.4 | 41.9 | 78.7 | 51.7 | 150.3 |
무부하 속도 (rpm) | 10105 | 10053 | 8145 | 9845 | 9749 | 10427 | 9798 | 9648 | 9311 |
공칭 전압 (V) | 18 | 24 | 48 | 36 | 15 | 12 | 6 | 9 | 3 |
로터 관성 (gcm²) | 0.97 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.39 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 13.732 | 15.773 | 14.951 | 15.007 | 15.723 | 16.38 | 16.38 | 17.123 | 19.697 |
토크 상수 (mNm/A) | 16.53 | 22.16 | 54.26 | 33.88 | 14.27 | 10.7 | 5.69 | 8.66 | 2.98 |
토크 상수 (oz-in/A) | 2.34 | 3.14 | 7.68 | 4.8 | 2.02 | 1.52 | 0.81 | 1.23 | 0.42 |
중량 (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
중량 (oz) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 69 | 69 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 68 |
마찰 토크 (mNm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
출력 전원 (W) | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.3 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 15.44 | 15.63 | 12.06 | 14.61 | 14.98 | 16.49 | 16.25 | 15.7 | 13.95 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 2.19 | 2.21 | 1.71 | 2.07 | 2.12 | 2.34 | 2.3 | 2.22 | 1.98 |
터미널 저항 (Ohm) | 18.72 | 33.09 | 208.15 | 80.98 | 13.87 | 7.58 | 2.05 | 4.83 | 0.62 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16dct_g.pdf | 사양 페이지 | ||
drawing_16dct_g.dxf | 2D 도면 | ||
drawing_16dct_g.stp | 3D 도면 | ||
pr_16dct_athlonix_dc_motor_kor.pdf | 보도 자료 |