관련 제품
16DCT Athlonix - Precious Metal 브러시 DC모터
16DCT Athlonix - 귀금속
차세대 16mm Athlonix 모터는 네오디뮴 자석이 내부에 포함되어 있습니다. 16DCT Athlonix 초소형 DC 모터는 귀금속 정류와 함께 최대 5.24mNm 토크를 제공하며, 최적의 가격 대비 성능 옵션을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 네오디뮴 자석(희토류 자석)
- 귀금속 정류
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 분배 및 분배 시스템
- 임상 진단
- 의료용 분석기
- 가스 검출 및 개인 안전
- 전기 액세스 시스템
- 휴머노이드 로봇
- 자동 워치 와인더
- 회전식 문신 기계용 모터
- 메조 건
- 치과 핸드 툴스
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 16DCT 26P2 205P | 16DCT 26P2 207P | 16DCT 26P2 209E | 16DCT 26P2 205E | 16DCT 26P2 211E | 16DCT 26P2 213E | 16DCT 26P2 219E | 16DCT 26P2 219P | 16DCT 32P2 207E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 2.98 | 1.73 | 2.16 | 5.68 | 1.49 | 1.12 | 0.69 | 0.37 | 3.55 |
직류, 최대 (A) | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.1 | 0.38 | 0.51 | 0.81 | 1.53 | 0.16 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 5.45 | 5.25 | 5.1 | 5.16 | 5.27 | 5.37 | 5.28 | 5.28 | 5.16 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
기계적 시정수 (ms) | 6.6 | 6.63 | 7.48 | 7.46 | 7.51 | 7.56 | 7.8 | 7.79 | 7.47 |
모터 규정 (10³/Nms) | 63 | 68 | 72 | 71 | 68 | 65 | 53 | 52 | 70 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 3.5 | 6.1 | 4.9 | 1.9 | 7.1 | 9.4 | 15.2 | 28.6 | 3 |
무부하 속도 (rpm) | 7993 | 8599 | 8261 | 8380 | 7968 | 7970 | 8600 | 8081 | 10079 |
공칭 전압 (V) | 24 | 15 | 18 | 48 | 12 | 9 | 6 | 3 | 36 |
로터 관성 (gcm²) | 1.04 | 0.97 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.48 | 1.48 | 1.06 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.722 | 13.766 | 14.686 | 14.951 | 15.723 | 16.38 | 21.009 | 21.009 | 15.007 |
토크 상수 (mNm/A) | 28.46 | 16.53 | 20.63 | 54.26 | 14.27 | 10.7 | 6.62 | 3.52 | 33.88 |
토크 상수 (oz-in/A) | 4.03 | 2.34 | 2.92 | 7.68 | 2.02 | 1.52 | 0.94 | 0.5 | 4.8 |
중량 (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
중량 (oz) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 84 |
마찰 토크 (mNm) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
출력 전원 (W) | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 13.21 | 13.21 | 11.99 | 12.42 | 12.33 | 12.77 | 17.14 | 16.13 | 14.98 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 1.87 | 1.87 | 1.7 | 1.76 | 1.75 | 1.81 | 2.43 | 2.28 | 2.12 |
터미널 저항 (Ohm) | 51.36 | 18.62 | 30.72 | 208.05 | 13.77 | 7.48 | 2.31 | 0.65 | 80.88 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_16dct_athlonix_dc_motor_kor.pdf | 보도 자료 |
|
|
specifications_16dct_pm.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_16dct_pm.dxf | 2D 도면 |
|
|
drawing_16dct_pm.stp | 3D 도면 |
|