관련 제품
16G88 브러시 DC 고효율 자기 모터
16G88
고전력 밀도와 귀금속 정류를 결합한 이 코어리스 DC 모터는 오랜 수명을 유지하면서 최대 5 mNm 이상의 토크를 연속적으로 전달하고 최대 80% 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 모터 엔드 캡의 EMI 필터
- 슬리브 또는 볼 베어링
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 16G88-213E.1 | 16G88-214E.1 | 16G88-220P.1 | 16G88-205E.1 | 16G88-210E.1 | 16G88-211E.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.12 | 0.86 | 0.27 | 3.9 | 1.65 | 1.37 |
직류, 최대 (A) | 0.55 | 0.66 | 2.2 | 0.13 | 0.35 | 0.42 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.4 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.76 |
기계적 시정수 (ms) | 5.3 | 6.4 | 6 | 7.8 | 5.8 | 6.1 |
모터 규정 (10³/Nms) | 66.38 | 80.31 | 75.12 | 97.55 | 78.11 | 75.75 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 8 | 10 | 45 | 2 | 5.5 | 6.5 |
무부하 속도 (rpm) | 7980 | 9250 | 11025 | 8150 | 9000 | 8690 |
공칭 전압 (V) | 9 | 8 | 3 | 32 | 15 | 12 |
로터 관성 (gcm²) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.74 | 0.8 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 10.476 | 11.325 |
토크 상수 (mNm/A) | 10.7 | 8.2 | 2.58 | 37.2 | 15.8 | 13.1 |
토크 상수 (oz-in/A) | 1.52 | 1.16 | 0.37 | 5.27 | 2.24 | 1.86 |
중량 (g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
중량 (oz) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 84 | 84 | 83 | 82 | 84 | 84 |
마찰 토크 (mNm) | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.01 | 0.013 | 0.013 |
출력 전원 (W) | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | 4.2 | 4.2 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 1.7 | 0.4 | 0.26 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 12.7 | 12.1 | 16 | 8.8 | 12.2 | 12.1 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 1.8 | 1.71 | 2.27 | 1.25 | 1.73 | 1.71 |
터미널 저항 (Ohm) | 7.6 | 5.4 | 0.5 | 135 | 19.5 | 13 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16g88.stp | 3D 도면 |
|
|
specifications_16g88.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_16g88.dxf | 2D 도면 |
|