관련 제품
16N78 Athlonix 브러시 DC모터
16N78 Athlonix
16N78 Athlonix 높은 토크 DC 모터 디자인은 고전력 밀도와 귀금속 정류를 결합합니다. 이 코어리스 DC 모터는 오랜 수명을 유지하면서 최대 6 mNm의 토크를 연속적으로 전달하고 최대 80% 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 브러시 DC 모터 설계
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
- 낮은 발열
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 16N78-212P.1001 | 16N78-214E.1001 | 16N78-135.1001 | 16N78-208E.1001 | 16N78-210E.1001 | 16N78-212E.1001 |
---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
모터 직경 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.71 | 1.08 | 0.19 | 2.9 | 2.09 | 1.42 |
직류, 최대 (A) | 1.03 | 0.65 | 3.41 | 0.23 | 0.34 | 0.49 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 6.9 | 6.6 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.6 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.98 | 0.93 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.93 |
기계적 시정수 (ms) | 6.8 | 8.8 | 6.8 | 9.3 | 8.3 | 8.6 |
모터 규정 (10³/Nms) | 64.88 | 70.69 | 62 | 78.85 | 69 | 71.37 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 18 | 10 | 90 | 4 | 5 | 5 |
무부하 속도 (rpm) | 8350 | 8275 | 7894 | 8200 | 9270 | 8380 |
공칭 전압 (V) | 6 | 9 | 1.5 | 24 | 18 | 12 |
로터 관성 (gcm²) | 1.05 | 1.25 | 1.1 | 1.18 | 1.2 | 1.2 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.864 | 17.695 | 15.572 | 16.704 | 16.987 | 16.987 |
토크 상수 (mNm/A) | 6.8 | 10.3 | 1.8 | 27.7 | 20 | 13.6 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.96 | 1.46 | 0.25 | 3.92 | 2.83 | 1.93 |
중량 (g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
중량 (oz) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 82 | 83 | 83 | 81 | 83 | 86 |
마찰 토크 (mNm) | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.017 | 0.014 | 0.02 | 0.011 | 0.013 | 0.01 |
출력 전원 (W) | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.2 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 2.4 | 1 | 0.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 13.6 | 12.4 | 13.5 | 11 | 13.1 | 12.4 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 1.93 | 1.76 | 1.91 | 1.56 | 1.86 | 1.76 |
터미널 저항 (Ohm) | 3 | 7.5 | 0.2 | 60.5 | 27.5 | 13.2 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16n78.stp | 3D 도면 |
|
|
specifications_16n78.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_16n78.dxf | 2D 도면 |
|