관련 제품
16S78 Athlonix 브러시 DC 고성능 밀도 모터
16S78 Athlonix
16S78 Athlonix 높은 토크 DC 모터 디자인은 소형 패키지 안에서 고 전력 밀도와 귀금속 정류를 결합합니다. 이 코어리스 DC 모터는 오랜 수명을 유지하면서 최대 5.9 mNm 의 토크를 연속적으로 전달하고 최대 78% 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고 전력 밀도
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 브러시 DC 모터 설계
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
- 낮은 발열
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 회전식 문신 기계용 모터
- 분배 및 분배 시스템
- 실험실 자동화
- 초소형 펌프
- 피펫
- 의료용 피펫
- 가스 검출 및 개인 안전
- 치과 핸드 툴스
- 자동 워치 와인더
- 메조 건
- 전기 액세스 시스템
- 임상 진단
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 16S78-208P.1 | 16S78-210E.1 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.669 | 0.669 |
모터 직경 (mm) | 17 | 17 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.57 | 0.67 |
직류, 최대 (A) | 0.5 | 0.38 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 2.6 | 2.4 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.37 | 0.34 |
기계적 시정수 (ms) | 12.8 | 15 |
모터 규정 (10³/Nms) | 255 | 300 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 25 | 18 |
무부하 속도 (rpm) | 10280 | 10865 |
공칭 전압 (V) | 6 | 7.5 |
로터 관성 (gcm²) | 0.5 | 0.5 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7.078 | 7.078 |
토크 상수 (mNm/A) | 5.4 | 6.4 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.76 | 0.91 |
중량 (g) | 19 | 19 |
중량 (oz) | 0.67 | 0.67 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 |
효율성 | 68 | 69 |
마찰 토크 (mNm) | 0.12 | 0.12 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.017 | 0.017 |
출력 전원 (W) | 1.7 | 1.6 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.15 | 0.23 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.6 | 359.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 4.3 | 3.9 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 0.61 | 0.55 |
터미널 저항 (Ohm) | 7.5 | 12.2 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 13 / 38 | 13 / 38 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16S78 Athlonix Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
16S78 Athlonix drawing | 2D 도면 |
|
|
16S78 Athlonix 3D drawing | 3D 도면 |
|