Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

17N78

17N78 브러시 DC 코어리스 모터

17N78

17N78 설계는 고전력 밀도와 귀금속 정류를 결합합니다. 이 코어리스 DC 모터는 오랜 수명을 유지하면서 최대 5 mNm의 토크를 연속적으로 전달하고 최대 80% 효율에 도달할 수 있습니다.

제품 하이라이트

  • 비철 구조
  • 고성능을 위한 네오디움 자석
  • 고전력 밀도
  • 귀금속 정류
  • 오랜 브러시 수명
  • 콤팩트한 디자인
  • 권선 가능성
  • 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 케이블 또는 터미널 출력
  • 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
  • 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
  • 고정 홀
  • 슬리브 또는 볼 베어링

  • 설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요

    이동

부품 번호 17N78-207E.1 17N78-208E.1 17N78-216E.1 17N78-210E.1
모터 직경 (in) 0.669 0.669 0.669 0.669
모터 직경 (mm) 17 17 17 17
샤프트 유격 - 축 방향 (in) 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) 0.15 0.15 0.15 0.15
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) 2.67 2.1 0.7 1.4
직류, 최대 (A) 0.19 0.25 0.86 0.37
연속 토크, 최대 (mNm) 4.8 4.9 5.7 4.8
연속 토크, 최대 (oz-in) 0.68 0.69 0.81 0.68
기계적 시정수 (ms) 7.2 7.2 7.8 7.7
모터 규정 (10³/Nms) 99.96 95.05 71.29 96.35
무부하 전류, 일반 (mA) 3.5 4.9 16 7.7
무부하 속도 (rpm) 8900 8460 8480 8460
공칭 전압 (V) 24 18 6 12
로터 관성 (gcm²) 0.72 0.76 1.1 0.8
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 10.192 10.759 15.572 11.325
토크 상수 (mNm/A) 25.5 20.1 6.7 13.4
토크 상수 (oz-in/A) 3.61 2.85 0.95 1.9
중량 (g) 27 27 27 27
중량 (oz) 0.95 0.95 0.95 0.95
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) 100 100 100 100
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) 212 212 212 212
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
연속 속도, 최대 (rpm) 10000 10000 10000 10000
효율성 81 81 82 80
마찰 토크 (mNm) 0.09 0.1 0.1 0.1
마찰 토크 (oz-in) 0.013 0.014 0.014 0.014
출력 전원 (W) 3.1 3.2 3.6 3.1
로터 인덕턴스 (mH) 1.41 0.9 0.11 0.4
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) 1.5 1.5 1.5 1.5
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) 5.4 5.4 5.4 5.4
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) 100 100 100 100
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) 359.6 359.6 359.6 359.6
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) 9.4 9.4 12.5 9.3
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) 1.33 1.33 1.77 1.32
터미널 저항 (Ohm) 65 38.4 3.2 17.3
열 저항(로터/본체) (°C/W) 10 / 30 10 / 30 10 / 30 10 / 30
열 시정수(로터/스테이터) (s) 7 / 400 7 / 400 7 / 400 7 / 400
Document Document Type Language File Type
drawing_17n78.stp 3D 도면 image/png
drawing_17n78.dxf 2D 도면 image/png
specifications_17n78.pdf 사양 페이지 image/png