관련 제품
22N78 Athlonix 22N78 Athlonix Brush DC Motor
22N78 Athlonix
22N78 Athlonix 설계는 고전력 밀도와 귀금속 정류를 결합합니다. 이 코어리스 DC 모터는 오랜 수명을 유지하면서 최대 13 mNm 이상의 토크를 연속적으로 전달하고 최대 90% 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
- 낮은 발열
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 22N78 319P.1001 | 22N78 216E.1001 | 22N78 311P.1001 | 22N78 313P.1001 | 22N78 208E.1001 | 22N78 215E.1001 |
---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.69 | 2.18 | 1.64 | 1.31 | 7.54 | 2.64 |
직류, 최대 (A) | 2.4 | 0.67 | 0.95 | 1.18 | 0.18 | 0.58 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 15.7 | 13.8 | 14.8 | 14.5 | 12.9 | 14.5 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 2.22 | 1.95 | 2.1 | 2.05 | 1.83 | 2.05 |
기계적 시정수 (ms) | 6.7 | 8.4 | 6.6 | 7 | 6.9 | 7.8 |
모터 규정 (10³/Nms) | 13.77 | 17.8 | 15.82 | 16 | 20.64 | 17.32 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 28 | 6 | 11 | 20 | 1.5 | 5 |
무부하 속도 (rpm) | 8660 | 8250 | 7280 | 6860 | 6350 | 9075 |
공칭 전압 (V) | 6 | 18 | 12 | 9 | 48 | 24 |
로터 관성 (gcm²) | 4.9 | 4.74 | 4.2 | 4.39 | 3.32 | 4.5 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 69.365 | 67.1 | 59.456 | 62.146 | 46.999 | 63.703 |
토크 상수 (mNm/A) | 6.6 | 20.8 | 15.7 | 12.5 | 72 | 25.2 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.93 | 2.95 | 2.22 | 1.77 | 10.2 | 3.57 |
중량 (g) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
중량 (oz) | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 90 | 90 | 88 | 90 | 91 | 91 |
마찰 토크 (mNm) | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.07 | 0.12 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.01 | 0.017 | 0.016 | 0.035 | 0.01 | 0.017 |
출력 전원 (W) | 13 | 11.3 | 12 | 12 | 10 | 11.5 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.04 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 7 | 0.6 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 539.5 | 539.5 | 539.5 | 539.5 | 539.5 | 539.5 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 66 | 49 | 48 | 45 | 32 | 55 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 9.35 | 6.94 | 6.8 | 6.37 | 4.53 | 7.79 |
터미널 저항 (Ohm) | 0.6 | 7.7 | 3.9 | 2.5 | 107 | 11 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22n78.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_22n78.stp | 3D 도면 |
|
|
drawing_22n78.dxf | 2D 도면 |
|