관련 제품
22S28 브러시 DC 코어리스 모터
22S28
Alnico 자석을 사용하는 22S28 브러시 DC 모터는 매우 작은 패키지 크기로 적절한 가격대 성능비를 제공합니다. 최대 4 mNm토크를 지속적으로 제공하고 최대 80% 효율로 오랜 수명 동안 작동할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 Alnico 자석
- 고전력 밀도
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 22S28 205E.1 | 22S28 208E.1 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 | 22 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 2.97 | 1.54 |
직류, 최대 (A) | 0.15 | 0.29 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 3.9 | 4.1 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.55 | 0.58 |
기계적 시정수 (ms) | 25.5 | 25.6 |
모터 규정 (10³/Nms) | 170 | 160 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 2.8 | 6 |
무부하 속도 (rpm) | 7940 | 9600 |
공칭 전압 (V) | 24 | 15 |
로터 관성 (gcm²) | 1.5 | 1.6 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 21.234 | 22.65 |
토크 상수 (mNm/A) | 28.4 | 14.7 |
토크 상수 (oz-in/A) | 4.02 | 2.08 |
중량 (g) | 49 | 49 |
중량 (oz) | 1.73 | 1.73 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 |
효율성 | 76 | 78 |
마찰 토크 (mNm) | 0.08 | 0.09 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.011 | 0.013 |
출력 전원 (W) | 2.4 | 2.5 |
로터 인덕턴스 (mH) | 3.6 | 0.92 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.6 | 359.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 4.9 | 6.3 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 0.69 | 0.89 |
터미널 저항 (Ohm) | 140 | 35 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 5 / 30 | 5 / 30 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 5 / 480 | 5 / 480 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22S28 Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
22S28 drawing | 2D 도면 |
|
|
22S28 3D drawing | 3D 도면 |
|