Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

23GST2R82

23GST2R82 브러시 DC 코어리스 모터

23GST2R82

25GST2R82(짧은 버전)는 그라파이트/구리 정류와 결합된 고전력 밀도를 제공합니다. 이 브러시 DC 모터는 작은 패키지 크기로 높은 가속과 역학을 달성할 수 있습니다.

제품 하이라이트

  • 비철 구조
  • 고성능을 위한 네오디움 자석
  • 고전력 밀도
  • 오랜 브러시 수명
  • 콤팩트한 디자인
  • 권선 가능성
  • 높은 가속
  • 낮은 발열

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 케이블 또는 터미널 출력
  • 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
  • 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
  • 고정 홀
  • 슬리브 또는 볼 베어링

  • 설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요

    이동

부품 번호 23GST2R82 216P.1 23GST2R82 216E.1
모터 직경 (in) 0.906 0.906
모터 직경 (mm) 23 23
샤프트 유격 - 축 방향 (in) 0.0059 0.0059
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) 0.15 0.15
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) 0.0012 0.0012
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) <0.03 <0.03
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) 1.36 2.62
직류, 최대 (A) 1.7 0.9
연속 토크, 최대 (mNm) 21 22
연속 토크, 최대 (oz-in) 2.97 3.12
기계적 시정수 (ms) 5.6 5.2
모터 규정 (10³/Nms) 12 11
무부하 전류, 일반 (mA) 90 60
무부하 속도 (rpm) 8690 9010
공칭 전압 (V) 12 24
로터 관성 (gcm²) 4.7 4.7
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 66.534 66.534
토크 상수 (mNm/A) 13 25
토크 상수 (oz-in/A) 1.84 3.54
중량 (g) 80 80
중량 (oz) 2.83 2.83
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) 100 100
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) 212 212
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) -30 to 85 -30 to 85
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) -22 to 185 -22 to 185
연속 속도, 최대 (rpm) 10000 10000
효율성 77 76
마찰 토크 (mNm) 1.17 1.5
마찰 토크 (oz-in) 0.166 0.212
출력 전원 (W) 17.2 18
로터 인덕턴스 (mH) 0.08 0.3
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) 6 6
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) 21.6 21.6
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) 250 250
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) 899.2 899.2
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) 80 87
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) 11.33 12.32
터미널 저항 (Ohm) 1.95 6.85
열 저항(로터/본체) (°C/W) 7 / 16 7 / 16
열 시정수(로터/스테이터) (s) 12 / 460 12 / 460
Document Document Type Language File Type
specifications_23gst2r82.pdf 사양 페이지 image/png
drawing_23gst2r82.dxf 2D 도면 image/png
drawing_23gst2r82.stp 3D 도면 image/png