25GST2R82 브러시 DC 코어리스 모터
25GST2R82
25GST2R82(짧은 버전)는 그라파이트/구리 정류와 결합된 고전력 밀도를 제공합니다. 이 브러시 DC 모터는 작은 패키지 크기로 높은 가속과 역학을 달성할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 높은 가속
- 낮은 발열
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
부품 번호 | 25GST2R82-230E.1 | 25GST2R82-216E.1 | 25GST2R82-216P.1 | 25GST2R82-228E.1 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.984 |
모터 직경 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.56 | 4.4 | 2.3 | 1.6 |
직류, 최대 (A) | 2.3 | 0.75 | 1.45 | 2.1 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 33 | 30 | 30 | 30 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
기계적 시정수 (ms) | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 6.9 |
모터 규정 (10³/Nms) | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 6.9 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 110 | 40 | 70 | 110 |
무부하 속도 (rpm) | 11450 | 7850 | 10320 | 11125 |
공칭 전압 (V) | 18 | 35 | 24 | 18 |
로터 관성 (gcm²) | 10 | 10 | 10 | 10 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 141.562 | 141.562 | 141.562 | 141.562 |
토크 상수 (mNm/A) | 14.9 | 42 | 22 | 15.3 |
토크 상수 (oz-in/A) | 2.11 | 5.95 | 3.12 | 2.17 |
중량 (g) | 111 | 111 | 111 | 111 |
중량 (oz) | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 83 | 78 | 81 | 81 |
마찰 토크 (mNm) | 1.64 | 1.68 | 1.54 | 1.68 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.232 | 0.238 | 0.218 | 0.238 |
출력 전원 (W) | 26 | 23.3 | 24 | 23.8 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 12 | 12 | 12 | 12 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 68 | 68 | 68 | 68 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 244.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 206 | 118 | 160 | 172 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 29.17 | 16.71 | 22.66 | 24.36 |
터미널 저항 (Ohm) | 1.3 | 12.5 | 3.3 | 1.6 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_25gst2r82.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_25gst2r82.dxf | 2D 도면 |
|
|
drawing_25gst2r82.stp | 3D 도면 |
|