Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

25GT2R82

25GT2R82 브러시 DC 모터

25GT2R82 브러시 DC 코어리스 모터

25GT2R82

25GT2R82 브러시 DC 모터는 그라파이트/구리 정류와 결합된 고전력 밀도를 제공하여 오랜 브러시 수명과 함께 높은 가속을 달성합니다.

제품 하이라이트

  • 비철 구조
  • 고성능을 위한 네오디움 자석
  • 고전력 밀도
  • 오랜 브러시 수명
  • 콤팩트한 디자인
  • 권선 가능성
  • 높은 가속
  • 낮은 발열

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 케이블 또는 터미널 출력
  • 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
  • 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
  • 고정 홀
  • 슬리브 또는 볼 베어링

  • 설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요

    이동

부품 번호 25GT2R82-219E.1 25GT2R82-222P.1 25GT2R82-222E.1 25GT2R82-230E.1
모터 직경 (in) 0.984 0.984 0.984 0.984
모터 직경 (mm) 25 25 25 25
샤프트 유격 - 축 방향 (in) 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) 0.15 0.15 0.15 0.15
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) 4.3 1.88 3.6 2.4
직류, 최대 (A) 1.06 2.5 1.44 2.2
연속 토크, 최대 (mNm) 41 42 47 47
연속 토크, 최대 (oz-in) 5.81 5.95 6.66 6.67
기계적 시정수 (ms) 5.7 5.2 4.4 5.5
모터 규정 (10³/Nms) 4.4 4 3.4 3.3
무부하 전류, 일반 (mA) 65 140 80 120
무부하 속도 (rpm) 8260 9460 4075 10000
공칭 전압 (V) 36 18 15 24
로터 관성 (gcm²) 13 13 13 12.5
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 184.031 184.031 184.031 176.953
토크 상수 (mNm/A) 41.1 18 34.4 23
토크 상수 (oz-in/A) 5.82 2.55 4.87 3.26
중량 (g) 145 145 145 145
중량 (oz) 5.11 5.11 5.11 5.11
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) 100 100 100 100
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) 212 212 212 212
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
연속 속도, 최대 (rpm) 10000 10000 10000 10000
효율성 78 81 73 82
마찰 토크 (mNm) 2.65 2.5 2.75 2.76
마찰 토크 (oz-in) 0.375 0.354 0.389 0.391
출력 전원 (W) 33 33 36.8 37
로터 인덕턴스 (mH) 0.5 0.08 0.3 0.14
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) 25 25 25 25
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) 89.9 89.9 89.9 89.9
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) 100 100 100 100
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) 359.6 359.6 359.6 359.6
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) 194 249 129 315
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) 27.47 35.26 18.27 44.61
터미널 저항 (Ohm) 7.4 1.3 4 1.75
열 저항(로터/본체) (°C/W) 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11
열 시정수(로터/스테이터) (s) 10 / 450 10 / 450 10 / 450 10 / 450
Document Document Type Language File Type
drawing_25gt2r82.stp 3D 도면 image/png
specifications_25gt2r82.pdf 사양 페이지 image/png
drawing_25gt2r82.dxf 2D 도면 image/png