관련 제품
26N58 브러시 DC 코어리스 모터
26N58
Alnico 자석을 사용하는 비용 효율적인 디자인을 갖고 있는 이 모터는 최대 15 mNm의 토크를 지속적으로 전달할 수 있습니다. 26N58 브러시 DC 모터는 오랜 수명을 유지하면서 최대 80% 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- Alnico 자석
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 26N58-110.1 | 26N58-113.1 | 26N58-216E.1 | 26N58-216P.1 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
모터 직경 (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 3.51 | 2.7 | 2.5 | 1.29 |
직류, 최대 (A) | 0.41 | 0.6 | 0.74 | 1.47 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 17.9 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.88 | 2.14 | 2.45 | 2.53 |
기계적 시정수 (ms) | 17.1 | 13.7 | 10.5 | 9.9 |
모터 규정 (10³/Nms) | 28.51 | 22.84 | 17.51 | 16.52 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 20 | 15 | 16 | 31 |
무부하 속도 (rpm) | 6660 | 5470 | 4735 | 4600 |
공칭 전압 (V) | 24 | 15 | 12 | 6 |
로터 관성 (gcm²) | 6 | 6 | 6 | 6 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 84.937 | 84.937 | 84.937 | 84.937 |
토크 상수 (mNm/A) | 33.5 | 25.8 | 23.9 | 12.3 |
토크 상수 (oz-in/A) | 4.74 | 3.65 | 3.38 | 1.74 |
중량 (g) | 114 | 114 | 114 | 114 |
중량 (oz) | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
효율성 | 70 | 77 | 78 | 79 |
마찰 토크 (mNm) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
출력 전원 (W) | 4.6 | 5.2 | 6 | 6.2 |
로터 인덕턴스 (mH) | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.22 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 250 | 250 | 250 | 250 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 25 | 25 | 28.6 | 29.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 3.54 | 3.54 | 4.05 | 4.19 |
터미널 저항 (Ohm) | 32 | 15.2 | 10 | 2.5 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26N58 Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
26N58 drawing | 2D 도면 |
|
|
26N58 3D drawing | 3D 도면 |
|