관련 제품
28DT12 브러시 DC 코어리스 모터
28DT12
28DT12 브러시 DC 모터는 오랜 브러시 수명과 함께 가속(시작/중지)이 요구되는 응용분야를 위한 저렴한 솔루션입니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- Alnico 자석
- 그라파이트/구리 정류
- 오랜 브러시 수명
- 권선 가능성
- 낮은 발열
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 28DT12-222P.1 | 28DT12-222E.1 | 28DT12-219P.1 | 28DT12-219E.1 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
모터 직경 (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.7 | 3.4 | 2.04 | 3.95 |
직류, 최대 (A) | 2.5 | 1.4 | 2 | 1.1 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 37 | 41 | 36 | 37 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 5.24 | 5.81 | 5.1 | 5.24 |
기계적 시정수 (ms) | 14 | 12 | 14.4 | 12.6 |
모터 규정 (10³/Nms) | 7.2 | 5.9 | 7.6 | 7 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 210 | 110 | 180 | 90 |
무부하 속도 (rpm) | 6840 | 6851 | 7100 | 6870 |
공칭 전압 (V) | 12 | 24 | 15 | 28 |
로터 관성 (gcm²) | 20 | 20 | 18 | 18 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 283.124 | 283.124 | 254.812 | 254.812 |
토크 상수 (mNm/A) | 16.2 | 32.5 | 19.5 | 37.7 |
토크 상수 (oz-in/A) | 2.29 | 4.6 | 2.76 | 5.34 |
중량 (g) | 200 | 200 | 200 | 200 |
중량 (oz) | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
효율성 | 67 | 69 | 66 | 68 |
마찰 토크 (mNm) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 |
출력 전원 (W) | 24 | 27 | 24 | 24 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.2 | 0.75 | 0.3 | 1.1 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 8 | 8 | 8 | 8 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 500 | 500 | 500 | 500 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 1798.5 | 1798.5 | 1798.5 | 1798.5 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 102 | 126 | 101 | 107 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 14.44 | 17.84 | 14.3 | 15.15 |
터미널 저항 (Ohm) | 1.9 | 6.2 | 2.9 | 9.9 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 3.5 / 8 | 3.5 / 8 | 3.5 / 8 | 3.5 / 8 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 18 / 630 | 18 / 630 | 18 / 630 | 18 / 630 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_28dt12.dxf | 2D 도면 |
|
|
specifications_28dt12.pdf | 사양 페이지 |
|
|
drawing_28dt12.stp | 3D 도면 |
|