Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


당사에 연락하면 귀하의 세부 정보가 Portescap에서 귀하의 문의에 응답하는 데 사용된다는 데 동의하는 것입니다.
우리는 귀하의 프라이버시를 존중합니다. 우리를 참조하십시오 개인 정보 보호 고지 자세한 내용은.

30GT2R82

30GT2R82 브러시 DC 코어리스 모터

30GT2R82

30GLT2R82는 그라파이트/구리 정류와 결합된 고전력 밀도를 제공하여 오랜 브러시 수명과 함께 높은 가속을 달성합니다. 이 브러시 DC 모터는 최대 90 mNm토크를 연속적으로 수행하고 최대 90% 효율에 도달할 수 있습니다.

제품 하이라이트

  • 비철 구조
  • 고성능을 위한 네오디움 자석
  • 고전력 밀도
  • 오랜 브러시 수명
  • 콤팩트한 디자인
  • 권선 가능성
  • 높은 가속
  • 낮은 발열

유효한 주문을 받아서 만드는

  • 케이블 또는 터미널 출력
  • 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
  • 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
  • 고정 홀
  • 슬리브 또는 볼 베어링

부품 번호 30GT2R82-234P.4 30GT2R82-234E.4
모터 직경 (in) 1.181 1.181
모터 직경 (mm) 30 30
샤프트 유격 - 축 방향 (in) 무시 가능 무시 가능
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) 무시 가능 무시 가능
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) 무시 가능 무시 가능
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) 무시 가능 무시 가능
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) 2.1 4.05
직류, 최대 (A) 4.5 2.5
연속 토크, 최대 (mNm) 87 92
연속 토크, 최대 (oz-in) 12.32 13.03
기계적 시정수 (ms) 4 3.6
모터 규정 (10³/Nms) 1.2 1.1
무부하 전류, 일반 (mA) 180 90
무부하 속도 (rpm) 7090 8600
공칭 전압 (V) 15 35
로터 관성 (gcm²) 33 33
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 467.155 467.155
토크 상수 (mNm/A) 20.1 38.7
토크 상수 (oz-in/A) 2.85 5.48
중량 (g) 310 310
중량 (oz) 10.93 10.93
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) 100 100
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) 212 212
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) -30 to 85 -30 to 85
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) -22 to 185 -22 to 185
연속 속도, 최대 (rpm) 10000 10000
효율성 85 88
마찰 토크 (mNm) 3.62 3.48
마찰 토크 (oz-in) 0.513 0.493
출력 전원 (W) 77 82
로터 인덕턴스 (mH) 0.06 0.24
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) 35 35
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) 125.9 125.9
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) 100 100
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) 359.6 359.6
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) 628 847
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) 88.93 119.95
터미널 저항 (Ohm) 0.48 1.6
열 저항(로터/본체) (°C/W) 4.5 / 9 4.5 / 9
열 시정수(로터/스테이터) (s) 18 / 630 18 / 630
Document Document Type Language File Type
drawing_30gt2r82.dxf 2D 도면 image/png
drawing_30gt2r82.stp 3D 도면 image/png
specifications_30gt2r82.pdf 사양 페이지 image/png