관련 제품
35NT2R32 브러시 DC 코어리스 모터
35NT2R32
35NT2R32 브러시 DC 모터는 오랜 브러시 수명과 함께 가속(시작/중지)이 요구되는 응용분야를 위한 저렴한 솔루션입니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- Alnico 자석
- 그라파이트/구리 정류
- 오랜 브러시 수명
- 권선 가능성
- 낮은 발열
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 35NT2R32-228P.1 | 35NT2R32-228E.1 | 35NT2R32-416SP.1 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
모터 직경 (mm) | 35 | 35 | 35 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 1.76 | 3.4 | 5.4 |
직류, 최대 (A) | 3.3 | 1.75 | 1.18 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 52 | 54 | 56 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 7.36 | 7.65 | 7.93 |
기계적 시정수 (ms) | 16.8 | 16.3 | 16.2 |
모터 규정 (10³/Nms) | 3.5 | 3.4 | 3.12 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 180 | 90 | 50 |
무부하 속도 (rpm) | 5020 | 4315 | 4365 |
공칭 전압 (V) | 9 | 15 | 24 |
로터 관성 (gcm²) | 48 | 48 | 52 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 679.498 | 679.498 | 736.122 |
토크 상수 (mNm/A) | 16.8 | 32.5 | 51.6 |
토크 상수 (oz-in/A) | 2.38 | 4.6 | 7.31 |
중량 (g) | 310 | 310 | 310 |
중량 (oz) | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
효율성 | 74 | 73 | 75 |
마찰 토크 (mNm) | 3 | 2.93 | 2.6 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.425 | 0.415 | 0.368 |
출력 전원 (W) | 33 | 33 | 35 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.13 | 0.52 | 1.3 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 35 | 35 | 35 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 125.9 | 125.9 | 125.9 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 151 | 137 | 150 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 21.38 | 19.4 | 21.24 |
터미널 저항 (Ohm) | 1 | 3.55 | 8.3 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_35nt2r32.stp | 3D 도면 |
|
|
drawing_35nt2r32.dxf | 2D 도면 |
|
|
specifications_35nt2r32.pdf | 사양 페이지 |
|