관련 제품
35NT2R82 브러시 DC 코어리스 모터
35NT2R82
35NT2R82 브러시 DC 모터는 그라파이트/구리 정류와 결합된 고전력 밀도를 제공하여 오랜 브러시 수명과 함께 높은 가속을 달성합니다. 최대 150 mNm 토크를 연속적으로 수행하고 최대 85% 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 그라파이트/구리 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 높은 가속
- 낮은 발열
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
부품 번호 | 35NT2R82-226E.1 | 35NT2R82-426E.1 | 35NT2R82-426P.1 | 35NT2R82-426SP.1 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
모터 직경 (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 4.02 | 10.37 | 2.65 | 5.45 |
직류, 최대 (A) | 2.6 | 1.19 | 4.4 | 2.2 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 97 | 114 | 108 | 109 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 13.74 | 16.14 | 15.29 | 15.44 |
기계적 시정수 (ms) | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.9 |
모터 규정 (10³/Nms) | 1.1 | 0.77 | 0.86 | 0.83 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 80 | 40 | 141 | 80 |
무부하 속도 (rpm) | 6935 | 5760 | 6765 | 5850 |
공칭 전압 (V) | 28 | 60 | 18 | 32 |
로터 관성 (gcm²) | 54 | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 764.435 | 1010.753 | 1010.753 | 1010.753 |
토크 상수 (mNm/A) | 38.4 | 99 | 25.3 | 52 |
토크 상수 (oz-in/A) | 5.44 | 14.02 | 3.58 | 7.36 |
중량 (g) | 310 | 310 | 310 | 310 |
중량 (oz) | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
효율성 | 87 | 86 | 87 | 86 |
마찰 토크 (mNm) | 3.07 | 3.96 | 3.57 | 4.16 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.435 | 0.561 | 0.506 | 0.589 |
출력 전원 (W) | 91 | 107 | 102 | 103 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.22 | 1.7 | 0.1 | 0.4 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 676 | 782 | 828 | 756 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 95.73 | 110.74 | 117.25 | 107.06 |
터미널 저항 (Ohm) | 1.59 | 7.7 | 0.55 | 2.2 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35NT2R82 Specification Page | 사양 페이지 |
|
|
35NT2R82 drawing | 2D 도면 |
|
|
35NT2R82 3D drawing | 3D 도면 |
|