브러시 DC 모터여야 하는 이유

Workings of a Brush DC Motor

Workings of a Brush DC Motor

브러시 DC 모터 기본 사항

Portescap의 브러시 DC 기술은 귀금속 또는 탄소 구리 정류 시스템과 희토류 또는 Alnico 자석과 결합된 비철 회전자(자립형 코일)를 기반으로 한 설계를 이용합니다. 낮은 마찰, 낮은 시작 전압, 열 손실 없음, 높은 효율, 적절한 열 발산, 선형 토크 속도 기능 등 고성능 드라이브와 서보 시스템을 위한 별개의 장점을 제공합니다. 이러한 모든 요소는 사용을 용이하게 하고 서보 루프를 간소화합니다. 브러시 DC 모터는 효율성이 중요한 모든 배터리 구동 장비 및 낮은 회전자 관성으로 탁월한 가속 능력을 발휘할 수 있는 증분 모션 시스템을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

모든 DC 모터는 3가지 주요 서브어셈블리로 구성됩니다.

  1. 고정자
  2. 브러시 홀더 엔드 캡
  3. 회전자

1. 고정자

회전자는 중앙 및 원통형의 두 폴 영구 자석과 베어링을 지지하는 코어 및 자석 회로를 닫는 강철 튜브로 구성됩니다. 고품질 희토류 자석은 소형 공간에 탁월한 성능을 보장합니다. 애플리케이션 하중과 요구 사항에 따라 소결 베어링과 볼 베어링을 사용할 수 있습니다.

2. 브러시 홀더 엔드캡

브러시 홀더 엔드캡은 플라스틱 재료로 만들어졌습니다. 모터의 의도된 사용에 따라 브러시는 탄소 또는 다중 와이어 등 두 가지 다른 유형이 될 수 있습니다. 탄소 유형은 동 그라파이트 또는 은 그라파이트를 사용하며 높고 연속적인 피크 토크가 필요한 증분 모션 애플리케이션에 매우 적합합니다. 다중 와이어 유형은 귀금속을 사용하며 낮은 시작 전압과 개선된 효율을 보증하며 이동식 배터리 구동 애플리케이션에 매우 적합합니다. Portescap의 엔지니어는 EMC 요구 사항을 충족하는 전자기 소음을 줄이는 엔드캡을 설계할 수 있습니다.

3. 회전자

회전자는 Portescap DC 모터의 핵심입니다. 코일은 나중에 제거되는 원통형 지지대에 직접, 연속적으로 감겨 토크 생성에 기여하지 않는 과도한 공극과 비활성 코일 헤드를 제거합니다. 자립형 코일은 철 구조를 필요로 하지 않으므로 낮은 관성 모멘트를 제공하고 코깅은 없습니다(회전자는 어떤 위치에서든 멈춤). 다른 전통적인 DC 코일 기술과 달리 철의 부재로 인해 히스테리시스, 와전류 손실 또는 자석 포화가 없습니다. 모터는 완전히 선형 속도 토크 동작을 하며 작동 속도는 공급 전압과 하중 토크에 의해서만 좌우됩니다. 독점적 노하우를 통해 Portescap은 여러 프레임 크기에 대해 여러 자동화된 권선 장비를 개발했으며 출력을 증가시키기 위해 권선 방법을 계속 혁신하고 있습니다.

무브러시/콜렉터 조합은 최대 12,000 rpm의 오랜 작동 수명을 견디고 높은 안정성을 제공하도록 최적화되었습니다. Portescap DC 제품은 0.6 mNm ~ 150 mNm 범위의 토크를 지속적으로 전달하고 2.5 mNm ~ 600 mNm 범위의 간헐적 작동을 전달할 수 있습니다.

추가 정보

회전자 어셈블리

브러시 DC 모터 컷어웨이