고온고압 내구성

의료용 와셔를 통한 소독
의료용 와셔(의료용 세척기 또는 열 소독기라고도 함)는 의료 기기를 세척 및 소독하고 살균 전에 생균수를 제거하는 자동화 기계입니다. 프로세스에서 뜨거운 물과 pH가 높은 특수 세정제를 세척실에 투입하여 환경을 특별히 혹독하게 만듭니다. Portescap은 모터에 대해 자체 와셔 내구성 및 성능 테스트를 수행합니다. 대다수 모터의 경우 워셔에 pH가 높은 물이 있으면 모터 내부와 전자 장치를 적셔서 누전과 재료 손상 및 부식을 유도합니다. 이에 따라 성능 불량 또는 오류가 발생하게 됩니다. Portescap의 독점 살균 모터 설계는 성능이 거의 또는 전혀 저하되지 않으면서 수백 번의 와셔 주기를 지속할 수 있습니다.
고온고압 처리를 통한 살균
살균은 물체를 살균 상태로 만들기 위해 미생물을 완전히 제거하는 과정입니다. 고온고압 처리기는 정압 및 부압과 고온 스팀을 교대로 전환하여 장비, 부품 및 공급품을 살균하는 기계입니다. 대부분의 의료용과 치과용 장치에 사용되는 스팀 고온고압 처리 프로세스에서는 스팀에 노출되는 모든 표면을 살균할 수 있습니다. Portescap은 병원급 장비를 사용하여 모터에 대한 자체 고온고압 처리 내구성 테스트를 수행합니다. 대부분의 모터에서 압력, 스팀 및 온도는 조기 손상 또는 베어링, 센서, 자석, 고정자의 파손으로 이어져 성능 불량 또는 모터 오류를 일으킬 수 있습니다. Portescap의 독점 살균 센서 모터 설계는 성능이 거의 또는 전혀 저하되지 않으면서 3,000회 이상의 고온고압 처리 주기를 지속할 수 있습니다. 살균 모터를 위한 당사의설계 접근 방법에 대해 자세히 알아보십시오..
Portescap 기술
Portescap은 의료 및 치과 응용 분야에서 브러시리스 DC 슬롯형 모터에 대한 수년간의 경험을 통해 개발된 독점적인 고온고압 내구성 기술을 개발했습니다. Portescap은 혁신과 지속적인 개선을 통해 시장을 주도하는 신뢰성을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 수술 및 치과 도구부터 다양한 의료 장비까지, 폭넓은 응용분야 노하우와 모터 기술 전문지식을 통해 광범위한 성능 요구를 충족하는 맞춤형 엔지니어링 모션 제어 솔루션을 제공할 수 있습니다.
다음과 같은 성능 및 이점을 제공합니다. • 3,000회가 넘는 주기를 견디도록 설계된 모터 • 맞춤형 살균 및 세척기 요구 사항을 위한 현장 테스트 • 자체 개발 최첨단 고온고압 처리 장비 • 다양한 테스트 주기와 고온고압 처리 매개 변수를 통해 익숙함 제공 • 밀봉되었을때 의료용 세척기에 견디도록 설계된 모터 • 세척기 환경을 가장 효율적으로 처리하는 특수 재료 및 베어링 사용 전동 외과 수술용 핸드 툴스를 위한 완벽한 모션 솔루션 최적화에 대해 도움을 받으려면.
엔지니어에게 문의하십시오.
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 |
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 |
척추 드릴 (B0512N1029) | 12.7 | 0.5 | 120 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 2.02 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 |
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 |
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 |
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 |
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 |
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 |
Small Bone Motor (B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 |
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) | 27.94 | 1.1 | 1090 | 938 | 937.1 | 132.7 | 9.21 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |
권장하는 엔코더
모델 | 공칭 전압, 최대 (V) | 공칭 전압, 최소 (V) | 피드백 유형 | 연속 입력 전원, 최대 (W) | 제어 방식 | 오토클레이브 주기 |
---|---|---|---|---|---|---|
CNT1530 | 15 | 9 | 센서 포함 | 300 | 오픈 루프 속도 | 1000 |