Portescap의 코어리스 모터를 사용하여 Portable 애플리케이션에서 본질 안전문제를 용이하게 해결

웨스트 체스터, PA - Portescap은 회사의 코어리스 DC 모터가 독점적인 REE(Reduced Electro Erosion) 기술을 사용하여 까다로운 본질 안전 애플리케이션 요구 사항을 충족한다고 발표했습니다. 이 기능은 경쟁사 모터보다 더 높은 전력 밀도, 경량(프레임 크기에 따라 15-53g)으로 증가된 효율(약 90%)을 자랑하는 새로운 AthlonixTM 시리즈 모터로 확장해 줍니다.

"DC 모터 정류는 브러시를 통해 달성되며 회전하는 동안 전기 아크가 발생합니다. "정류기 수명을 확장하는 동안 전기 부식을 줄이기 위해 Portescap은 코일 세그먼트의 상호 유도를 최적화하여 브러시 정류의 효과적인 전도를 줄이도록 독점적인 REE 코일 시스템을 혁신했습니다. Portescap은 REE 코일 최적화를 포함하거나 제외한 상태에서 모터에서 테스트를 수행했고 REE 코일이 있는 정류기 표면이 100 ~ 300% 범위에서 개선을 보인 것을 발견했습니다."라고 전략 시장의 프로젝트 매니저인 Dave Beckstoffer는 전합니다.?

REE 기술의 이점 외에 Portescap의 브러시 DC 코어리스 모터는 낮은 관성 모멘트, 막힘 없음, 낮은 마찰 및 매우 콤팩트한 정류 같은 핵심적인 기능을 통합하여 높은 가속, 높은 효율, 매우 낮은 줄 손실 및 더 높은 연속 토크를 제공합니다. 이 모터는 0.66 ~ 158.6 mNm 범위의 연속 토크, 11,000 RPM(8mm) ~ 5,500 RPM(35mm) 범위의 무부하 속도 및 .3 103/Nms 정도로 낮은 모터 조절 계수(R/K2)를 가집니다.

본질적인 안전 모터 작동은 극심한 환경 및/또는 탁월한 작동 조건이 필요한 이동응용분야에 특히 중요합니다. 일반적인 응용분야는 가스 분석기, 환경 분석기 및 연료 전지를 포함합니다. 또한 초소형 펌프 제조업체는 종종 이동식 응용분야에서 본질 안전 문제를 처리해야 하며 코어리스 DC 모터는 높은 효율과 경량으로 인해 이상적인 솔루션입니다.

초소형 펌프는 많은 유형의 가스와 액체 분석을 위한 원동력입니다. 샘플링이 발생하는 환경은 위험성이 증가하여 본질 안전 펌프에 대한 높은 요구 사항이 생기게 되었습니다. 가스, 먼지 및 기타 가연성 품목은 스파크만 있으면 점화되므로 펌프 OEM은 이런 일이 발생하지 않도록 해야 합니다. 펌프의 본질 안전을 책임지는 주요 품목은 공기나 액체 샘플을 추출하는 기능을 제공하는 모터입니다. 이러한 응용분야의 대부분은 이동식 기기가 필요하므로 경량 및 높은 효율의 DC 코어리스 모터가 최적의 선택입니다.

Portescap의 신속한 프로토타이핑과 협업 엔지니어링을 사용하면 OEM은 제품을 시장에 빠르게 출시할 수 있습니다. 당사의 R&D 및 애플리케이션 엔지니어링 팀은 여러 가지 구성, 환경 또는 공간에서 인코더와 기어박스를 브러시 DC 코어리스 모터와 함께 적용할 수 있습니다.

Portescap 소개

Portescap은 코어리스 브러시 DC, 무브러시 DC, 스테퍼 캔 스택, 기어 헤드, 디지털 선형 액추에이터, 디스크 자석 및 하이브리드 기술을 모두 아우르는 업계에서 가장 광범위한 초소형 및 특수 모터 제품들을 제공합니다.

Portescap 제품은 80년 이상 의료, 반도체, HVAC, 항공 및 상용 응용분야에서 다양한 모션 제어 요구를 해결해 왔습니다. Portescap은 미국, 세인트 키츠, 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 인도 및 스위스에 R&D 센터가 있는 글로벌 제품 개발 네트워크를 보유하고 있습니다.

Portescap 110 Westtown Road, West Chester, PA 19382 1-610-235-5499; 팩스: 1-610-696-4598; [email protected]; [email protected], [email protected]