Portescap의 고효율 22mm ECS 브러시리스 무슬롯 모터를 이용한 고속 저온 작업의 강점

Portescap에서는 22ECS 브러시리스 모터를 도입했습니다. 고속 응용 분야에서 우수한 효율성을 제공하도록 설계된 22ECS는 50K RPM 이상의 속도에서 유사한 모터들보다 최대 30퍼센트 더 낮은 온도로 작동합니다.

R&D 전문가인 Julien Baudey는 “Portescap의 새로운 Ultra EC series™ 초소형 모터 플랫폼의 초석인 22ECS는 동급에서 가장 진보된 최고 성능의 브러시리스 무슬롯 모터 중 하나로 최적화되었다”고 합니다. 22ECS는 높은 속도에서 모터 고정자의 발열을 초래하는 철과 재순환의 손실을 모두 크게 감소시키는 새롭게 향상된 고효율 자기 회로로 제작되었습니다. 독점 기술인 이 새로운 모터 코일은 최대 160W 또는 45mNm의 연속 회전력으로 시장에서 유사한 고속 모터들보다 더 높은 토크와 파워를 제공합니다.”?

따라서, 이 브러시리스 무슬롯 모터는 주어진 동작점에서 동등한 모델들보다 훨씬 낮은 온도를 유지하고 더 큰 출력 밀도를 제공합니다. 또한 22ECS는 고성능 윤활 기능과 볼 베어링을 사용하여 모터의 수명을 연장하고 높은 속도에서의 성능을 극대화합니다. 22ECS는 높은 출력, 효율성 및 낮은 회전자 관성 덕택에 짧은 시간에 속도를 변경하고 가속할 수 있습니다. "이 고효율 모터는 지정된 높은 모터 속도로 빈번히 가속해야 하는 응용 분야에 안성맞춤이며, 특히 향상된 열특성은 모터 주변 기온을 가능한 한 낮게 유지해야 하는 환경에서 모터를 휴대용 도구에 장착할 때 매우 적합합니다.”라고 Julien Baudey는 설명합니다. "또한 작은 크기, 높은 출력 및 효율성으로 응용 분야의 소형화와 휴대성을 높여 줍니다."?

22ECS 브러시리스 무슬롯 모터의 우수한 효율성은 고속에서 낮은 온도로 작동하는 것을 가능하게 해줄 뿐만 아니라, 배터리 용량과 수명도 연장해 줍니다. 우수한 효율성은 배터리로 작동하는 응용 분야에서 충전 주기를 늘려 주고 필요한 배터리 크기도 줄일 수 있도록 해주므로 22ECS를 사용하면 모바일 장치를 더 작고 가볍게 만들 수 있습니다.

22ECS 모터는 특히 엄격한 의료 시장 요구 사항을 충족하도록 설계되었으므로, 의료 인공호흡기나 휴대용 수술도구 응용 분야에 매우 적합합니다. 이 브러시리스 무슬롯 모터는 PCB 내장 온도 센서가 함께 제공되므로 최대 전력 가동 시에도 지속적인 온도 모니터링이 가능합니다.

Portescap은 전세계적으로 ISO 9001:2008 인증을 받았으며, 인도에 있는 생산 현장도 ISO 13485, ISO14001:2004 및 OHSAS 18001:2007 인증을 받았습니다.

Portescap 소개

Portescap은 코어리스 브러시 DC, 무브러시 DC, 스테퍼 캔 스택, 기어 헤드, 디지털 선형 액추에이터, 디스크 자석 및 하이브리드 기술을 모두 아우르는 업계에서 가장 광범위한 초소형 및 특수 모터 제품군을 제공합니다. Portescap 제품은 의료, 생명 과학 및 임상 진단, 계측, 자동화, 항공 및 보안 분야와 같은 다양한 의료 및 산업 분야에서 모션 제어 요구 사항을 충족합니다. Portescap은 미국, 세인트 키츠 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 중국, 인도 및 스위스에 R&D 센터가 있는 글로벌 제품 개발 네트워크를 이용하고 있습니다.

Portescap 110 Westtown Road, West Chester, PA 19382; 610-235-5499; 팩스: 610-696- 4598; [email protected]; www.portescap.com.