동급 최고의 전력 효율과 가속을 제공하는 Portescap의 고성능 디스크 마그넷 모터
Portescap이 인코더를 포함한 P532 시리즈 디스크 마그넷 스텝 모터를 소개합니다. 이 통합 솔루션은 동급 최고의 전력 효율과 가속을 제공하여 폐쇄 루프 성능이 필요한 다양한 응용 분야에서 표준 무브러쉬 DC 모터보다 우수합니다. P532 시리즈 모터는 직경 52mm, 최대 길이 55mm, 정격 토크 0.2Nm(최대 0.5Nm까지 부스트 가능)입니다. 덕분에 P532는 최대 400K rad/sec2의 가속과 같은 환상적인 동적 성능을 발휘합니다. 이러한 성능은 급격한 회전 변경이 필요한 응용 분야에 이상적입니다(+/-3,000RPMinafewms). 응용 분야의 예로는 전기 얀 가이드(yarn guide), 의료용 XY 테이블 및 로봇 공학을 들 수 있습니다.
"Portescap의 P532 시리즈 모터는 로터에 대한 추가 철물이 필요 없는 독특한 다극 설계를 가지고 있기 때문에 관성이 매우 낮습니다(12E-7kgm2). 인코더로 위치 루프를 덮음으로써 탁월한 가속이 가능하고 최대 6,000RPM의 속도를 내기 때문에 빠른 증분형 움직임에 이상적인 모터 기술입니다."라고 부 제품 라인 관리자인 Anant Bhalerao가 말합니다. P532 시리즈 디스크 마그넷 모터는 독특한 설계와 표준 기능으로 포함된 인코더를 통해 기계 제작자가 기계의 전반적인 설계 효율을 높일 수 있게 합니다. 따라서 이러한 RoHS 호환 스텝 모터는 직물, 생명 과학, 의료, 액체 취급 및 산업 자동화 장비에서 이상적인 솔루션입니다.
Portescap 소개
Portescap은 코어리스 브러시 DC, 무브러시 DC, 스테퍼 캔 스택, 기어 헤드, 디지털 선형 액추에이터, 디스크 자석 및 하이브리드 기술을 모두 아우르는 업계에서 가장 광범위한 초소형 및 특수 모터 제품군을 제공합니다. Portescap 제품은 의료, 생명 과학 및 임상 진단, 계측, 자동화, 항공 및 보안 분야와 같은 다양한 의료 및 산업 분야에서 모션 제어 요구 사항을 충족합니다. Portescap은 미국, 세인트 키츠 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 중국, 인도 및 스위스에 R&D 센터가 있는 글로벌 제품 개발 네트워크를 이용하고 있습니다.
Portescap 110 Westtown Road, West Chester, PA 19382; 610-235-5499; 팩스: 610-696- 4598; sales.america@portescap.com; www.portescap.com.