Portescap은 최신 M Sense B 인코더를 통해 정밀도 및 피드백 위치 지정을 제공합니다
Portescap은 제품 라인에 추가된 최신 마그네틱 인코더인 M Sense B 인코더를 소개합니다. 이 제품은 특히 높은 정밀도와 컴팩트한 디자인을 요구하는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. M Sense B는 정확한 위치 지정 및 속도 제어를 가능하게 하는 라인 드라이버를 내장함으로써, 최대 1024 라인에 이르는 분해능을 커버하도록 1~1.5도 범위의 정확성을 제공하는 동급 최초의 제품입니다.
M Sense B 인코더는 작고 컴팩트 한 디자인으로 이어지는 칩 라인 드라이버를 통해, 다양한 애플리케이션에 솔루션을 제공합니다. 출력 연결은 모든 저비용 패키지에서 애플리케이션의 나머지 부분과 쉽게 통합할 수 있도록 우수한 유연성을 제공합니다. 응용 산업을 포함하지만 의료용 펌프, 의료 영상, 생명 과학, 보안 및 액세스 로봇 공학, 항공 우주 및 방위 산업에 한정되는 것은 아닙니다.
M Sense B는 보다 정확한 애플리케이션 제어와 기계적 오류의 위험 감소를 위해 최대 1.5도까지의 높은 정밀도를 제공합니다. 내장된 라인 드라이버는 인코더와 드라이버 사이에서 직접 처리된 긴 통신 회선을 제공함으로써 추가적인 고객 엔드 드라이버의 필요성을 감소시킵니다. 1024까지 이르는 분해능은 각도 측정에 높은 정확성을 제공하며, Closed Look 모션 피드백과 정확한 위치 지정에 우수합니다. 케이블 출력 유연성은 더 작은 패키지의 컴팩트한 기기 설계를 제공하는 축 및 반경 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.
M Sense B 인코더는 피드백 제어를 필요로 하는 Portescap의 여러 브러시 DC 옵션 및 무브러시 DC 옵션과 훌륭한 조화를 이룹니다. M Sense 인코더 라인은 향후 다양한 사이즈의 제품을 추가로 제공할 예정입니다.
Portescap은 전세계적으로 ISO 9001:2008 인증을 받았으며, 인도에 있는 생산 현장도 ISO 13485, ISO14001:2004 및 OHSAS 18001:2007 인증을 받았습니다.