당사의 새로운 실시간 모터 선정도구를 한번 살펴보시겠습니까? - MotionCompass

Portescap은 다양한 응용 프로그램에서 요구되는 고유의 동작에 기반한 소형 모터 제공을 위해 설계된 웹 기반의 응용 프로그램인 MotionCompassTM (www.motioncompass.com)를 출시했습니다. 매개변수(속도및 토크)를 입력하면 여러가지 기술의 권장 모터를 선정하여 제공합니다. 권장 옵션에서 전기 및 기계 사양, 속도대비 토크곡선및 성능 차트를 비롯한 풍부한 독립 데이터를사용할수있습니다. 모든데이터는실시간으로동적으로생성되며특정응용 프로그램의 요구 사항에 따라 솔루션을 선택할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자는 제품을 선택하고, 성능 지표를 검토하고, 응용 프로그램에 맞는 최적의 솔루션을 확인할 수 있습니다.

MotionCompass에는 4가지 주요 성능 매개변수(속도, 효율성, 출력 및 전류)에 중요도를 할당할수있는고유의기능이있습니다. 다년간의경험과응용프로그램노하우를 바탕으로 개발된 지능형 알고리즘은 일련의 이상적인 모터 솔루션을 추천하여 응용 프로그램 성능을 극대화합니다. 추가적으로 직경, 베어링 유형, 효율성과 전류 요구 사항, 피드백옵션등과 같은모터매개변수를통해특정 응용프로그램의요구사항에맞는 추천 옵션을 구체화할 수 있습니다.

“MotionCompass는사용자가제품을구성하고선택할수있습니다. 사용자가입력한 정보를 바탕으로 한 실시간 제품 추천 기능으로 다양한 옵션을 평가하고 해당 응용 프로그램에 맞는 최적의 모터를 결정할 수 있습니다. 사용자는 실제 응용 프로그램 테스트를 위한 샘플 주문없이 온라인상에서 정밀하게 응용 프로그램 매개변수를 조정하여 응용프로그램의 성능에 끼칠 영향을 평가할 수 있습니다. 몇 시간 동안 카탈로그 데이터를 확인하던 과정이 이전까지 불가능했던 데이터의 새로운 활용으로 인해 단 몇 분간의 온라인 과정으로 대체되었으며 빠른 의사 결정이 가능하게 되었습니다.” 라고 Portescap의 프로젝트 매니저인 Dave Beckstoffer가 말합니다.

Portescap은 현지 응용 프로그램 지원 팀 및 전문 인력을 제공하여 고객이 응용 프로그램에 맞는 최적의 모터를 선택할 수 있도록 지원합니다.

Portescap소개

Portescap은 의료 및 산업 분야의 모션 요구 사항을 충족하는 최고의 솔루션을 제공합니다. 당사는브러시DC,브러시리스DC,스테퍼캔스택,디지털선형 액추에이터, 디스크 자석 및 gearhead/encoder/drive 기술을 포함한 광범위한 전자 초소형제품기술을통해성능이중요한분야에서비스를제공합니다. Portescap제품은 의료,생명과학 및임상 진단,계측,자동화,항공및 보안분야와같은다양한 의료및 산업 분야에서 모션 제어 요구 사항을 충족합니다.

Portescap은 미국, 세인트 키츠 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 중국, 인도 및 스위스에 R&D 센터가 있는 글로벌 제품 개발 네트워크를 이용하고 있습니다. sales.asia@portescap.com www.portescap.com