에너지 효율적 코어리스 설계가 적용된 16mm Athlonix DC 초소형 모터

Portscap은 Athlonix™ 고전력 밀도 브러시 DC 미니 모터의 DCP 제품군에서 차세대 프레임 사이즈를 선보입니다. Athlonix DCP 모터는 광범위한 여러 응용 프로그램에 이상적인 가격 대비 성능이 뛰어난 솔루션을 제공합니다. 직경이 16mm인 신형 16DCP 모터에는 자립형 코일과 마그네틱 회로가 최적화된 에너지 효율적 코어리스 설계가 적용되어 있어, 가격 대비 뛰어난 성능이 보장됩니다.

Athlonix 16DCP 모터는 Alnico 자석이 내부에 포함된 귀금속 정류 및 그라파이트 정류의 2가지 모델로 제공됩니다. 카본 브러시에 적용된 고유한 일정 하중 스프링 설계 덕분에 일관된 성능이 보장됩니다. 옵션으로 제공되는 REE(Restriction of Electro Erosion) 코일은 모터의 수명을 연장하며, 특히 초고속 조건에서 본질적으로 안전한 환경을 제공합니다.

최대 2.63mNm의 최대 연속 토크와 동급 모터보다 더 높은 정지 토크를 제공하는 Athlonix 16DCP 모터는 의료 및 산업 펌프, 가스 분석기, 보안 및 액세스, 전동 공구, 메조테라피 건 및 타투 기계 등과 같은 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다.

“Athlonix 모터는 독자적인 자립형 코일에 의해 구동되므로 주어진 직경에서 최대의 자기 유속과 암페어 횟수를 제공합니다.”라고 Portescap의 브러시 DC 제품 라인 관리자 Sunil Kumar는 말합니다. “그에 반해서 일반적인 자립형 코일은 마그네틱 회로에서 자속 밀도에 영향을 주는 본질적인 암페어 횟수 제한이 있어서, 모터의 내구성과 출력 전력이 더 제한적입니다.”라고 그는 덧붙입니다.

구성품 표준화와 설계 모듈 방식을 통해 다양한 응용 프로그램에서 특수 제작 샘플을 신속하게 확보할 수 있습니다.

“시장에서 이용할 수 있는 동급 모터보다 낮은 모터 조절 계수를 자랑하는 당사의 신형 16DCP는 속도를 최소한으로 줄인 상태에서 더 높은 부하 용량을 제공합니다. 따라서 더욱 균일한 전력 공급이 가능합니다.”라고 Sunil Kumar는 설명합니다.

Athlonix 모터는 다양한 크기와 비율의 인코더 및 기어헤드와 호환됩니다. ISO 인증 시설에서 제작되고, RoHS를 준수합니다.