Portescap에서 고속 응용 분야를 위한 컴팩트하고 에너지 효율적인 브러시리스 DC 모터 출시

초소형 특수 모터의 선도적인 글로벌 제조업체인 Portescap에서 Ultra EC 미니 브러시리스 DC 모터 플랫폼에 16ECS 고속 브러시리스 모터를 추가했습니다. 소형 16mm 모터는 36mm 52mm 길이로 제공되며 75,000rpm 속도로 작동하는 동안 높은 출력을 제공합니다.

 

16ECS 높은 속도에서 모터 고정자 발열을 초래하는 철과 재순환의 손실을 감소시키는 향상된 자기 회로로 제작되었습니다. 모터의 핵심인 독점 Ultra EC 코일은 유사한 모터에 비해 높은 토크와 기계적 동력을 제공합니다.

 

고효율 모터는 고속에서 낮은 온도로 작동하고 배터리 용량이 향상되었으며 수명을 제공합니다. 애플리케이션은 충전 주기 사이에 오래 실행되고 필요한 배터리 크기를 줄일 있으므로, 16ECS 사용하는 모바일 장치는 작고 가벼워집니다.

 

고속으로 실행되거나 높은 전력이 필요한 배터리 구동 응용 분야를 위해 설계된 16ECS 의료용 혈관확장술 장치, 치과용 드릴, 미용 기기 실험실 자동화 장비에 이상적입니다.

자세한 내용은 www.portescap.com 방문하십시오.

 

Portescap소개

Portescap에서는 코어리스 브러시 DC, 무브러시 DC, 스테퍼 캔 스택, 기어 헤드, 디지털 선형 액추에이터 및 디스크 자석 기술을 모두 아우르는 업계에서 가장 광범위한 초소형 및 특수 모터 제품군을 제공합니다. 그뿐만 아니라 Portescap 제품은 70여 년 동안 의료, 생명 과학, 기기, 자동화, 항공우주 및 상업용 응용 분야 등, 다양한 의료 및 산업 분야에서 다양한 동작 제어 필요 사항을 충족하여 왔습니다.

Portescap은 미국, 세인트 키츠 및 인도에 제조 센터를 두고 있으며, 미국, 중국,