Portescap, 새로운 17mm DC 초소형 모터로

Portescap는 17DCT 브러시 DC 미니 모터를 도입하여 새롭게 출시된 Athlonix™ 브러시 DC 모터의 DCT 제품군을 확장합니다. 17DCT 모터에는 자립형 코일과 마그네틱 회로가 최적화된 Portescap의 입증된 에너지 효율적 코어리스 설계가 적용되어 있어, 17mm의 작은 직경 크기에서 강력한 성능을 발휘합니다.

최대 6.14mNm의 하이 토크를 제공하는 17DCT는 오랜 수명을 유지하면서 최대 85% 효율에 도달하는 뛰어난 성능을 제공합니다. 17DCT 모터는 고유의 설계 덕분에 암페어당 더 높은 토크를 제공하므로, 배터리 수명이 더 깁니다. 이런 이유로 이 모터는 의료 및 산업 펌프, 약물 전달 시스템, 초소형 산업 전력 도구, 타투 기계, 메조테라피 건, 치과 도구, 워치 와인더 등과 같이 까다로운 응용 분야에 이상적입니다. 또한 실험실 자동화, 보안 및 액세스, 휴머노이드 로봇과 같은 기타 응용 분야에서도 17DCT Athlonix 모터의 기능을 사용해 이점을 얻을 수 있습니다.

Athlonix 17DCT 초소형 DC 모터는 네오디뮴 자석(희토류 자석)이 내부에 포함된 귀금속 정류 및 그라파이트 정류의 2가지 모델로 제공됩니다. 카본 브러시에 적용된 고유한 일정 하중 스프링 설계 덕분에 일관된 성능이 발휘됩니다. 옵션으로 제공되는 REE(Restriction of Electro Erosion) 코일은 모터의 수명을 연장하며 특히 초고속 조건에서 본질적으로 안전한 환경을 제공합니다.

“Athlonix 모터는 독자적인 자립형 코일에 의해 구동되므로 주어진 직경에서 최대의 자기 유속과 암페어 횟수를 제공합니다.”라고 Portescap의 브러시 DC 제품 라인 관리자 Sunil Kumar는 말합니다. “그에 반해서 일반적인 자립형 코일은 마그네틱 회로에서 자속 밀도에 영향을 주는 본질적인 암페어 횟수 제한이 있어서, 모터의 내구성과 출력 전력이 더 제한적입니다.”

구성품 표준화와 설계 모듈 방식을 통해 다양한 응용 프로그램에서 특수 제작 샘플을 신속하게 확보할 수 있습니다.

“시장에서 이용할 수 있는 동급 모터보다 낮은 모터 조절 계수를 자랑하는 당사의 신형 17DCT는 속도를 최소한으로 줄인 상태에서 더 높은 부하 용량을 제공합니다. 따라서 더욱 균일한 전력 공급이 가능합니다.”라고 Sunil Kumar는 설명합니다.

Athlonix 모터는 다양한 크기와 비율의 인코더 및 기어헤드와 호환됩니다. ISO 인증 시설에서 제작되고, RoHS를 준수합니다.