탁월한 성능을 제공하는 20DBM 캔 스택 선형 액추에이터
Portescap에서 차세대 고전력 밀도 캔 스택 선형 액추에이터인 20DBM을 소개합니다. 이 20mm 액추에이터는 높은 선형력을 요구하는 응용분야에 이상적인 최적화된 설계를 제공합니다. 새로운 20DBM은 기존 설계보다 개선된 성능을 제공하는 최적화된 자석 회로를 제공합니다.
7.5도 스텝부 선단각은 높은 수준의 정확성과 반복성으로 보다 미세한 점진적 움직임을 제공합니다. 최대 50N의 최대 홀딩력을 지닌 20DBM 액추에이터는 전자 피펫, 의료 및 비의료 분석기, XY 스테이지, 밸브 액추에이터와 같은 응용분야에 사용하기에 매우 적합합니다.
완전한 맞춤형 제품인 20DBM 액추에이터는 고에너지 네오디움 자석, 최적화된 전자기 회로, 소형 패키지로 탁월한 성능을 보장하는 특허 출원 중인 베어링 프리로드 설계를 제공합니다. 구성품 표준화와 디자인 모듈 방식을 통해 다양한 응용 프로그램에서 특수 제작 샘플을 신속하게 확보할 수 있습니다. 또한 스탠다드 제품들은 최대 일주일 이내로 준비 가능합니다.
20DBM은 당사의 온라인 모터 선택 도구인 MotionCompass™의 다양한 리드 스크류 피치 옵션을 포함하는 캡티브 및 비캡티브 버전으로 제공됩니다. ISO 인증 시설에서 제작되고, RoHS를 준수합니다.