새로운 22ECP 초소형 모터, 속도와 토크 사이의 완벽한 균형 제공

Portescap은 가장 까다로운 모터 작업에 있어서 속도와 토크 사이의 균형을 갖춘, 프리미엄급 성능을 지닌 새로운 22ECP 2극 모터를 소개합니다. 무브러시 무슬롯 미니 모터 솔루션의 Ultra EC™ 플랫폼에 속하는 이 비용 최적화된 모터는 기존 Portescap의 무브러시 무슬롯 모터의 부드러운 작동과 긴 수명을 제공하면서도 동시에 30% 높아진 연속 토크와 100% 향상된 출력을 제공할 수 있습니다.

22ECP 모터는 저속에서 고속까지, 독점 기술 탁월한 Ultra 코일 기술을 제공합니다. 22ECP는 의료 및 산업 시장의 대부분의 응용분야에서 사용가능하며 출력 및 기계 처리량의 감소 없이 장치의 수명과 신뢰성을 향상시킵니다. 새로운 22ECP는 손 도구, 공장 자동화 장비, 실험실 자동화 장비, 일회용 의료 도구, 산업용 그리퍼 및 자동화 액추에이터와 같은 응용분야에 적합합니다.

22ECP는 홀 센서 및 속도와 전압 요구 사항에 맞는 총 세 가지 다른 코일을 포함하며 45mm 및 60mm 두 가지 표준길이로 제공됩니다. 또한 고객 요청에 따라 Portescap은 기어박스, 인코더, 다양한 코일, 기계적 인터페이스 변경을 포함하는 맞춤 옵션 제품도 공급합니다.

Portescap은 전세계적으로 ISO 9001:2008 인증을 받았으며, 인도에 있는 생산 현장도 ISO 13485, ISO14001:2004 및 OHSAS 18001:2007 인증을 받았습니다.