신규 울트라 하이 토크 22ECT 브러시리스 슬롯리스 모터
Portescap은 Ultra EC™ 미니 모터 플랫폼에 가장 최근에 추가된 22ECT 브러시리스 모터를 소개합니다. 이 모터는 특히 콤팩트한 크기에서 매우 높은 토크를 제공하기 위해 설계되었습니다. 독자적인 코일 기술과 독점 기술 출원 중인 다극 로터 설계로 22ECT는 동급 모터 중 가장 발전되고 성능이 뛰어난 브러시리스 슬롯리스 모터 중 하나로 개발되었습니다. 22ECT는 특히 저속 및 중간 속도에서의 높은 연속 토크에 최적화되었으며, 10K와 20K rpm에서 출력을 최대화합니다. 이러한 모터는 기어와 함께 사용 시, 전체 저속 범위에서 동일한 크기의 유사한 BLDC 모터 보다 2배 더 높은 연속 토크를 제공할 수 있습니다.
22ECT는 모터 고정자 발열의 주된 원인인 철손실과 줄손실 모두를 현저하게 감소시키는 강화된 고성능 마그네틱 회로로 구성되었습니다. 그 결과 새로운 22ECT는 대상 작동 범위 내의 같은 종류의 모델에 비해 더 낮은 온도를 유지하며 더 큰 출력 밀도를 제공합니다. 최대 98.5mNm의 최대 연속 토크와 높은 정지 토크로, 22ECT 모터는 산업 자동화, 전동 동구 및 로봇 공학과 같은 분야에서 사용하기에 적합합니다.
Portescap는 22ECT의 전기 기계식 모터 설계와 소재 선택을 최적화함으로써 긴 수명의 고품질 및 고성능의 브러시리스 모터를 제공하는 데 성공했습니다. 다극 설계로 인해, 이러한 모터는 휠씬 더 큰 모터급의 토크 성능을 가지고 있습니다. 22ECT의 이점은 부하 시 최소 속도 저하와 모터 저발열로 인해 기어 장착 응용 제품에 있어서 훌륭한 선택이 됩니다. 또한 저관성 설계로 빠른 정지, 시동 및 가속이 필요한 응용 제품에 탁월합니다.
22ECT 모터는 60mm와 82mm 길이 두 종류로 제공되며, 홀센서와 사용자의 속도 및 전압 요구 조건을 충족시킬 수 있는 세 가지 다른 코일을 갖추고 있습니다. 요청이 있는 경우, Portescap는 기어 박스, 인코더, 다양한 코일 및 기계적 인터페이스 변경을 포함하는 맞춤형 옵션을 제공합니다.
Portescap은 전세계적으로 ISO 9001:2008 인증을 받았으며, 인도에 있는 생산 현장도 ISO 13485, ISO14001:2004 및 OHSAS 18001:2007 인증을 받았습니다.